ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP8758-E0

アクティブ

4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ

製品詳細

Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, I2C, Light-load efficiency, Multiple outputs, Output discharge, Phase interleaving, Power good, Remote sense, Synchronous rectification Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.006 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 3000
Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, I2C, Light-load efficiency, Multiple outputs, Output discharge, Phase interleaving, Power good, Remote sense, Synchronous rectification Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.006 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 3000
DSBGA (YFF) 35 6.6 mm² 2.2 x 3
  • 完全に統合されたクワッド降圧コンバータ、降圧コンバータ・コアごとに最大4Aの最大出力電流をプログラム可能
    • PWM-PFM自動切換え動作と強制PWM動作
    • 出力電圧スルー・レートを30mV/µs~0.5mV/µsの範囲でプログラム可能
    • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
    • VOUT範囲:0.5V~3.36V (DVS付き)
  • プログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンス(イネーブル信号に同期)
  • I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • 負荷電流測定
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 拡散スペクトラム・モードによるEMI低減
  • 4つの降圧コアは互いに90°異なる位相で動作するため、入力リップル電流が減少
  • 過熱警告および保護
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)
  • 完全に統合されたクワッド降圧コンバータ、降圧コンバータ・コアごとに最大4Aの最大出力電流をプログラム可能
    • PWM-PFM自動切換え動作と強制PWM動作
    • 出力電圧スルー・レートを30mV/µs~0.5mV/µsの範囲でプログラム可能
    • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
    • VOUT範囲:0.5V~3.36V (DVS付き)
  • プログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンス(イネーブル信号に同期)
  • I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • 負荷電流測定
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 拡散スペクトラム・モードによるEMI低減
  • 4つの降圧コアは互いに90°異なる位相で動作するため、入力リップル電流が減少
  • 過熱警告および保護
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)

LP8758-E0デバイスは、携帯電話やネットワーク・カードなどのアプリケーションで使用される低消費電力プロセッサの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4つの降圧DC-DCコンバータ・コアが内蔵されており、4つの出力電圧レールを供給します。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスにより制御されます。

PWM-PFMの自動切換え(AUTOモード)動作により、広い出力電流範囲にわたって効率を最大化します。

LP8758-E0は、ハードウェア・イネーブル入力信号に同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンスをサポートしています。

保護機能として、短絡保護、電流制限、入力電源UVLO、温度警告およびシャットダウン機能が搭載されています。デバイスのステータス情報のための複数のエラー・フラグが用意されています。さらに、LP8758-E0デバイスは、外付けの電流検出抵抗を追加しないで負荷電流を測定できます。スタートアップ中と電圧変化時に、本デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートと突入電流を最小化します。

LP8758-E0デバイスは、携帯電話やネットワーク・カードなどのアプリケーションで使用される低消費電力プロセッサの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4つの降圧DC-DCコンバータ・コアが内蔵されており、4つの出力電圧レールを供給します。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスにより制御されます。

PWM-PFMの自動切換え(AUTOモード)動作により、広い出力電流範囲にわたって効率を最大化します。

LP8758-E0は、ハードウェア・イネーブル入力信号に同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンスをサポートしています。

保護機能として、短絡保護、電流制限、入力電源UVLO、温度警告およびシャットダウン機能が搭載されています。デバイスのステータス情報のための複数のエラー・フラグが用意されています。さらに、LP8758-E0デバイスは、外付けの電流検出抵抗を追加しないで負荷電流を測定できます。スタートアップ中と電圧変化時に、本デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートと突入電流を最小化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LP8758-EA アクティブ 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ Same functionality but pre-programmed to power different application processor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8758-E0 4出力の同期整流降圧型DC-DCコンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 23日
ユーザー・ガイド LP8758 Quick Sample Module User Guide PDF | HTML 2022年 8月 25日
技術記事 Powering your small-form-factor server line card PDF | HTML 2015年 12月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP8758-E0EVM — LP8758-E0 4 出力降圧 DC/DC レギュレータ評価基板

LP8758-E0EVM カスタマー評価基板は、テキサス インスツルメンツの LP8758-E0 デバイスを実証します。LP8758-E0 は、携帯電話やネットワーク カードなどのアプリケーションで使用される低消費電力プロセッサのパワー マネージメント要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4 つの降圧 DC/DC コンバータ コアが内蔵されており、4 つの出力電圧レールを供給します。

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC189 LP8758-xxEVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SNVC186 LP8758EVM Qt Source

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

LP8758-E0 LOAD TRANSIENT TINA-TI Transient Reference Design

SNVMBG8.TSC (596 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LP8758-E0 PSpice Transient Model

SNVMAW5.ZIP (278 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP8758-E0 STARTUP TINA-TI Transient Reference Design

SNVMBG7.TSC (559 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LP8758-E0 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMBG6.ZIP (223 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
リファレンス・デザイン

TIDA-00596 — 小型ソリューション シリーズ マルチ レール、リファレンス デザイン、サーバー ライン カード用

TIDA-00596 は、小型ソリューション サイズと高電流密度の電源レールを示しています。内部シーケンシングと高出力電圧精度をサポートしています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00719 — 高集積電源リファレンス デザイン、SSD 用

このリファレンス デザイン は、SSD 向け小型高集積電源を示します。内部シーケンシングと高出力電圧精度をサポートしています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 35 Ultra Librarian