TIDA-00599
超低電圧 MSP430 を採用したデバイス向けに LP5910 と TPS61221 を使用した電源回路のリファレンス デザイン
TIDA-00599
概要
MSP430X09X は、0.9V ~ 1.65V の超低電圧 (ULV) で動作できます。しかし、システム内のほとんどのデバイスはより高い電圧を必要とします。TIDA-00599 は、1.8V および 3.3V の入力電圧を必要とするコンパニオン デバイス向けのソリューションを提供します。
TPS61221 昇圧コンバータを使用して、0.9V ~ 1.65V のバッテリから 3.3V の電源レールを生成します。また、昇圧コンバータの出力電圧レールに直列接続された高 PSRR の LDO (LP5910) を使用して、1.8V の電源レールを生成します。合計出力電流は、入力電圧 1.65V 時に 100mA、入力電圧 0.90V 時に 50mA です。
この電源ソリューションは、MSP430 ファミリーを駆動する同じ超低電圧電源からセンサやペリフェラルに電力を供給するのに最適です。
特長
- 0.9V ~ 1.65V の単セル バッテリから、超低電圧 µController ファミリ(MSP430X09X) と連携するデバイス向けのパワー マネジメント
- 超低電圧電源から 1.8V および 3.3V の電源レールを生成
- 結合出力電流
- 入力電圧 0.9V 時に 50mA
- 入力電圧 1.65V 時に 100mA
- リップル フリーで低ノイズの 1.8V 電源レール
- 最小限の補償部品で実現する小型ソリューション
- コスト効率の優れたソリューション
- TIDA-00599 は、パワー マネージメント ソリューションの設計ガイドと設計ファイルを提供します
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHX5.PDF (206 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Ultra-Low Voltage MSP430x09x Companion Devices Design Guide | 2015/06/23 |