ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61221

アクティブ

5.5μA の静止電流、0.7VIN、3.3V の固定出力電圧、昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 標準動作条件で最大95%の効率
  • 静止時自己消費電流:5.5µA
  • 有負荷状態でも入力電圧0.7Vからスタートアップ
  • 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
  • シャットダウン中のパススルー機能
  • 最小スイッチング電流:200mA
  • 保護機能:
    • 出力過電圧保護
    • 過熱保護
    • 低入力電圧ロックアウト
  • 可変出力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 固定出力電圧製品
  • コンパクトな6ピンSC-70パッケージ
  • APPLICATIONS
    • バッテリ駆動アプリケーション
      • 1~3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMH
      • 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム1次電池
    • 太陽電池または燃料電池駆動アプリケーション
    • 家電製品および携帯用医療機器
    • パーソナル・ケア関連機器
    • 白色またはステータスLED
    • スマートフォン

  • 標準動作条件で最大95%の効率
  • 静止時自己消費電流:5.5µA
  • 有負荷状態でも入力電圧0.7Vからスタートアップ
  • 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
  • シャットダウン中のパススルー機能
  • 最小スイッチング電流:200mA
  • 保護機能:
    • 出力過電圧保護
    • 過熱保護
    • 低入力電圧ロックアウト
  • 可変出力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 固定出力電圧製品
  • コンパクトな6ピンSC-70パッケージ
  • APPLICATIONS
    • バッテリ駆動アプリケーション
      • 1~3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMH
      • 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム1次電池
    • 太陽電池または燃料電池駆動アプリケーション
    • 家電製品および携帯用医療機器
    • パーソナル・ケア関連機器
    • 白色またはステータスLED
    • スマートフォン

TPS6122xファミリーのデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整 流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。可変出力製 品の出力電圧は外部の抵抗デバイダを用いて設定できます。固定電圧製品では内部で固定出力電圧に設定されています。コン バータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。 TPS6122xは、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。

TPS6122xファミリーのデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整 流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。可変出力製 品の出力電圧は外部の抵抗デバイダを用いて設定できます。固定電圧製品では内部で固定出力電圧に設定されています。コン バータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。 TPS6122xは、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61299 アクティブ 入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ Lower IQ, true disconnect and higher IOUT
比較対象デバイスと類似の機能
TPS610981 アクティブ LDO 内蔵、低入力電圧、3.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ For applications requiring ultra-low Iq or smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低入力電圧、0.7V ブースト・コンバータ、5.5μA 静止電流 データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2009年 8月 26日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
ホワイト・ペーパー Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Stellaris DCDC Converter Reference Design 2009年 8月 3日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 評価モジュール

The TPS61220EVM-319 facilitates evaluation of the TPS61220 low input voltage boost converter.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAK2A.ZIP (79 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00599 — 超低電圧 MSP430 を採用したデバイス向けに LP5910 と TPS61221 を使用した電源回路のリファレンス デザイン

MSP430X09X は、0.9V ~ 1.65V の超低電圧 (ULV) で動作できます。しかし、システム内のほとんどのデバイスはより高い電圧を必要とします。TIDA-00599 は、1.8V および 3.3V の入力電圧を必要とするコンパニオン デバイス向けのソリューションを提供します。

TPS61221 昇圧コンバータを使用して、0.9V ~ 1.65V のバッテリから 3.3V の電源レールを生成します。また、昇圧コンバータの出力電圧レールに直列接続された高 PSRR の LDO (LP5910) を使用して、1.8V の電源レールを生成します。合計出力電流は、入力電圧 1.65V (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian