TIDA-00638

太陽光インバータ用のアクティブ ミラー クランプ付き絶縁ゲート ドライバ電力段のリファレンス デザイン

TIDA-00638

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、強化絶縁型 IGBT ゲート ドライバと専用のゲート ドライブ電源を搭載した単一モジュールで構成されています。この小型のリファレンス デザインは、太陽光インバータのIGBTを制御します。  このデザインは強化絶縁型のIGBTゲート ドライバと、内蔵のIGBT DESAT検出およびミラー クランプ保護機能を使用しているため、ゲート ドライブにユニポーラ電源電圧を使用できます。各ゲート ドライバに対応する、オープン ループのプッシュプル トポロジをベースとする電源が存在するため、PCB を柔軟に配線できます。このデザインが使用しているプッシュプル トランス ドライバは 420kHz で動作するので、絶縁トランスのサイズを縮小でき、コンパクト電源の製作につながります。このモジュールのピン配置は、テストに使用する TI のソーラー インバータ プラットフォームに一致していますが、スタンドアロン ドライバとして使用することもできます。

特長
  • 低電圧から中電圧のインバータに最適 (400 V AC と 690 V AC)
  • 2.5A ソース (供給) と 5A シンク (吸い込み) の電流機能を搭載し、最大 50A の電流を流す IGBT モジュールの駆動に最適
  • 内蔵のミラー クランプ機能により、IGBT を駆動する際にユニポーラ電源 (17V) を使用可能
  • 8000-VPK の強化絶縁
  • 100kV/μs 超過の非常に大きい CMTI
  • トランス ドライバのスペクトラム拡散動作は、EMI 電磁波の低減に寄与
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU383A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDUCG2.PDF (3177 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSY9.PDF (264 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJJ5A.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJJ7A.ZIP (487 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBM0A.ZIP (223 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJJ6A.PDF (402 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJJ4A.PDF (133 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS706逆電流保護機能とイネーブル搭載、150mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS621433x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、2A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

ISO5451アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design 2016/12/08
* 設計ガイド 太陽光インバータ用のアクティブ・ミラー・クランプ付き絶縁ゲート・ド ライバのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/11/07
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018/10/29

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00195 三相インバータ システム向けの絶縁型 IGBT ゲート ドライバ評価プラットフォームのリファレンス デザイン TIDM-SOLAR-ONEPHINV C2000™ ソーラー DC/AC 単相インバータ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。