TIDA-00195

三相インバータ システム向けの絶縁型 IGBT ゲート ドライバ評価プラットフォームのリファレンス デザイン

TIDA-00195

設計ファイル

概要

TIDA-00195 リファレンス デザインは、22kW の出力段と、各種アプリケーションのモーター制御を意図した TI の新しい強化絶縁型 IGBT ゲート ドライバである ISO5852S で構成されています。この設計では、電流定格 50A ~ 200A の 1200V 定格 IGBT モジュールを使用した 3 相インバータにおいて、ISO5852S の性能評価を行うことができます。

評価の対象として重要ないくつかの機能と性能は、DESAT を使用した短絡保護、ソフト シャットダウン、インバータのさまざまな dv/dt に対するアクティブ ミラー クランプの効果、調整可能な速度の電力駆動システム(IEC61800-3)から導き出したシステム レベルにおける IGBT ゲート ドライバの ESD / EFT 性能です。Piccolo LaunchPad LAUNCHXL-F28027 は、インバータを制御するために必要な PWM 信号を生成するために使用されます。

特長
  • 3 相インバータ システムの特性:
    • 電流定格 50A ~ 200A の 1200V 定格 IGBT モジュール。(複数ベンダをサポート)
    • 7 種類の強化絶縁型 IGBT ゲート ドライバ – 動作時の絶縁耐圧が 1.5kVrms で最小 CMTI が 50 kV/μs の ISO5852 シリーズ
  • 以下を使用して、過電流および誤ったターン オンに対する保護機能を備えています:
    • DESAT 検出
    • ソフト シャットダウン
    • アクティブ ミラー クランプ
  • IEC61800-3 EMC 耐性規格に適合:
    • IEC 61000-4-2 に基づく +/-8kV ESD CD
    • IEC 61000-4-4 に基づく ±4kV EFT
  • ゲート ドライバ用の +16V / -8V を生成するオンボード ハーフ ブリッジ絶縁型電源で、外部 BJT(バイポーラ トランジスタ) / MOSFET バッファを使用し、ユニポーラまたはバイポーラ電源をゲート ドライバに供給
  • ゲート ドライバの入力は、反転 / 非反転動作用に構成することが可能
  • 以下を使用してシステムを評価するオプション:
    • ゲート ドライバ / IGBT 間を接続するツイスト ペア ケーブル
    • ゲートとエミッタの間の外部容量
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU231A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRG73.PDF (251 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRG72A.PDF (69 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG75.ZIP (6111 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAO9.ZIP (433 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRG74.PDF (780 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRG71.PDF (1392 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS54286内部補償機能搭載、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 2A 出力、600kHz、降圧コンバータ

データシート: PDF
絶縁型ゲート ドライバ

ISO5852S分割出力対応、STO (セーフ トルク オフ)、各種保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38691500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74ALVC1253 ステート出力、4 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF
絶縁型アンプ

AMC1200±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

ISO5452分割出力対応、STO (セーフ トルク オフ)、各種保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC272118V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537NDデュアル SO-8 封止、15mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 3相インバータ・システム用の絶縁型IGBTゲート・ドライバの評価プラットフォーム (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/05/26
技術記事 Understanding isolation requirements for industrial drives PDF | HTML 2016/10/26
技術記事 7 steps to choose the right isolators for AC motor-drive applications PDF | HTML 2015/11/24