TIDA-00640
太陽電池モジュールレベル電源エレクトロニクス用の電圧、電流および温度監視のためのリファレンスデザイン
TIDA-00640
概要
TIDA-00640 検証済みリファレンスデザインは、太陽電池モジュールレベルの監視と通信サブシステムを実装する方法の概要を示します。このデザインでは、太陽電池モジュールレベルのパワーエレクトロニクス (MLPE) 向けに、高度にコスト最適化された監視および通信サブシステムの主要なニーズに対応します。このリファレンスデザインは、CC2538 を使用して太陽電池モジュールの液面監視を可能にする高集積ソリューションによって、高精度の電圧、電流、温度監視と ZigBee 通信を実現します。
特長
- 2% 未満の電圧測定誤差
- 2.5% 未満の電流測定誤差
- ZigBee 通信用 CC2538 M3 SoC
- 簡素化されたフィルタリング回路を使用した PCB ベースのアンテナ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRP91.PDF (33 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Voltage, Current, and Temp Monitoring for Solar MLPE Ref Design | 2016/12/14 |