TIDA-00656

24V、50W BLDC モーター正弦波ドライブ、リファレンス デザイン、空気清浄機ファン用

TIDA-00656

設計ファイル

概要

TIDA-00656 リファレンス デザインは、24V で最大 50W のブラシレス DC (BLDC) モーターに対応する、コスト効率の高い小型フォームファクタ (SFF) の三相正弦波モーター ドライブです。このボードは入力として 24V を受け取り、BLDC モーターを正弦波駆動するための三相モーター出力を提供します。マイコン (MCU) を使用することで、この場合 MSP430G2303 は、IR (赤外線) センサ経由で速度コマンドを受け入れた後、外部で速度ループを閉じます。

特長
  • 正弦波コミュテーションによるブラシレス DC (BLDC) モーター駆動に対応した、50W、24V モーター ドライブ
  • MSP430G2303 は IR 入力を受け取り、外部速度制御ループを閉じる機能を担います
  • DRV10983 は独自のセンサレス制御方式を採用し、連続的な正弦波駆動を実現することで、コミュテーションによって通常発生する純音の音響ノイズを大幅に低減します
  • 統合型降圧 / リニア レギュレータにより、電源電圧を効率的に 3.3V に降圧し、内部回路および外部回路 (本設計では TI MSP430™ マイコン) に電力を供給します
  • ハードウェア設計は 50W でテストされており、良好な熱性能を示しています
  • この設計は、12V/24V、50W 未満の BLDC モーターを駆動するための、検証済みですぐに使用可能なハードウェアおよびソフトウェア プラットフォームです
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAJ0A.PDF (3085 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRI57.PDF (88 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI56.PDF (84 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI59.ZIP (530 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB77.ZIP (319 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI58.PDF (561 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI55.PDF (289 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10983公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G23034KB フラッシュ、256B SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCB78 — TIDA-00656 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00656 24V、50W BLDC モーター正弦波ドライブ、リファレンス デザイン、空気清浄機ファン用
ダウンロードオプション

TIDCB78 TIDA-00656 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/01/19
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00656 24V、50W BLDC モーター正弦波ドライブ、リファレンス デザイン、空気清浄機ファン用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb78 or www.ti.com/lit/xx/tidcb78a/tidcb78a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB78. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 24-V, 50-W BLDC Motor Sinusoidal Drive for Air Purifier Fans Design Guide (Rev. A) 2016/08/29
ホワイト・ペーパー Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016/04/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。