DRV10983
- 入力電圧範囲: 8~28V
- 合計ドライバH + L rDS(on): 250mΩ
- 駆動電流: 連続巻線電流2A (ピーク3A)
- センサレスの独自の逆起電力(BEMF)制御方式
- 連続正弦180°整流
- 外部検出抵抗不要
- 柔軟性のため、ユーザーが外付けの検出抵抗を追加し、モータに供給される電力を監視可能
- 柔軟なユーザー・インターフェイス・オプション
- I2Cインターフェイス: コマンドおよびフィードバックのためレジスタにアクセス
- 専用SPEEDピン: アナログまたはPWM入力に対応
- 専用FGピン: TACHフィードバックに使用
- EEPROMによりスピンアップ・プロファイルをカスタマイズ可能
- DIRピンによる順方向-逆方向制御
- 内蔵の降圧レギュレータにより、内部および外部の回路に5Vまたは3.3Vの電圧を効率的に供給
- スタンバイ・バージョンでの消費電流3mA (DRV10983)
- スリープ・バージョンでの消費電流180µA(DRV10983Z)
- 過電流保護
- ロック検出
- 電圧サージ保護
- UVLO保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 熱特性の強化された24ピンのHTSSOP
DRV10983デバイスは、3相のセンサレス・モータ・ドライバで、内蔵のパワーMOSFETにより最大2Aの連続駆動電流を供給できます。このデバイスは、コストの制限が厳しく、低ノイズで、外付け部品数が少ないアプリケーションに特化して設計されています。
DRV10983デバイスは、独自のセンサレス制御方式を使用して連続的な正弦駆動を行うため、整流の結果として一般に発生する純音響の発生が大幅に低下しています。デバイスへのインターフェイスは、単純で柔軟に設計されています。モータはPWM、アナログ、またはI2C入力により直接制御できます。モータ速度のフィードバックは、FGピンまたはI2Cインターフェイスから得られます。
DRV10983デバイスには降圧レギュレータが搭載されており、電源電圧を効率的に5Vまたは3.3Vへ降圧して、内部と外部の回路に電力を供給します。
このデバイスは、モータが動作していないとき電力を節約するため、スリープ・モードまたはスタンバイ・モードのバージョンで供給されます。スタンバイ・モード(3mA)バージョンではレギュレータの実行が維持され、スリープ・モード(180µA)バージョンではシャットオフされます。外部マイクロコントローラの電源としてレギュレータを使用するアプリケーションでは、スタンバイ・モード・バージョンを使用してください。
ユーザーは、I2Cインターフェイスを使用してレジスタの特定のモータ・パラメータを再プログラム、およびEEPROMをプログラムし、特定のアプリケーション用に性能を最適化できます。DRV10983デバイスは、熱効率の高い、サーマル・パッドの露出した24ピンHTSSOPパッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃での動作が規定されています。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV10983EVM — DRV 10983 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価基板
The DRV10983EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI’s brushless motor driver DRV10983. A GUI software and user guide are provided to help customers tune and configure Sensorless BLDC motors for proper operation. This EVM is a high-performance, (...)
DRV10983EVM-TB — DRV10983EVM ターゲット・ボード
The DRV10983EVM-TB (target board) provides a method to quickly program a limited quantity of devices. This makes initial pilot runs of the device easy to implement. The target board contains a boost converter to create the necessary voltage required to reprogram the settings in the device. The (...)
SLOC316 — DRV10983 Programming Tool
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-00386 — BLDC 天井ファン・コントローラ、センサなし正弦波電流制御付
TIDA-00652 — 電源線駆動、24V、30W BLDC モータ駆動、高効率、高力率電源付
TIDA-00447 — 24 V デュアル・ブラシレス DC モーター・ドライブ、食器洗い機ポンプ用リファレンス・デザイン
TIDA-01417 — 『90~265V AC 入力、統合型 30W センサレス BLDC モータ ドライブ後付けのリファレンス デザイン』
TIDA-01373 — EEPROM プログラミング ツールのリファレンス デザイン
TIDA-01223 — シングルレイヤ、180° 正弦波、24V/2A センサレス BLDC ドライブ、リファレンスデザイン、アプライアンス用
TIDA-00656 — 24V、50W BLDC モーター正弦波ドライブ、リファレンス・デザイン、空気清浄機ファン用
TIDA-00297 — 冷蔵庫ダンパおよびファン・モーター制御ソリューション
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点