TIDA-00668

50mA ワイヤレス チャージャ ブースタパックのリファレンス デザイン

TIDA-00668

設計ファイル

概要

TIDA-00668 は、低消費電力の TI Launchpad に電源を供給するための、ワイヤレス充電機能とバッテリ管理ソリューション一式を提供する Booster pack です。この設計は高度に統合された電源管理ソリューションであり、超低消費電力アプリケーションに適しています。

蓄電のために主に使用されているのは、LIR2032 リチウムイオン再充電可能コイン セルです。必要に応じて外部バッテリを接続できるコネクタが用意されています。

特長
  • 低コストの PCB コイルと、オンボード ワイヤレス レシーバを搭載
  • 最大 50mA のコイン セル蓄電
  • 31uA の静止電流
  • TPS62736 による 3.3VDC 降圧電源で Launchpad に電力を供給
  • 補助回路に電源を供給するための 5V 昇圧電源
  • スタック可能な設計により、完全なソリューションを構成できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAN3.PDF (1744 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHI9.PDF (53 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHJ0.ZIP (2463 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB18.ZIP (422 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHI8.PDF (142 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS6273650mA 負荷の駆動能力、高効率、ナノパワー、降圧コンバータ | 降圧

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ251004.2V の充電電圧、プログラマブル事前充電、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ プロテクタ

BQ2970リチウムイオン (Li-ion) とリチウムポリマ (Li-Po) 向け、高度なシングル セル バッテリ プロテクタ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS612205.5μA の静止電流、0.7VIN、調整可能な出力電圧、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ51003BQ51003 ワイヤレス パワー レシーバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2mm のデュアル SON、27mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 50-mA Wireless Charger Booster Pack Design Guide 2015/09/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。