CSD85301Q2
ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2mm のデュアル SON、27mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
CSD85301Q2
- 低いオン抵抗
- 独立した 2 つの MOSFET
- 省スペースの SON 2mm × 2mm プラスチック パッケージ
- 5V ゲート ドライバに最適化
- アバランシェ定格
- 鉛およびハロゲン不使用
- RoHS に準拠
CSD85301Q2 は、SON 2mm x 2mm プラスチック パッケージに封止された 20V、23mΩ N チャネル デバイスです。本デバイスは独立した 2 つの MOSFET を内蔵しています。これらの 2 つの FET は、同期整流降圧アプリケーションとその他の電源アプリケーションのために、ハーフブリッジ構成で使用するように設計されています。また、このデバイスはアダプタ、USB 入力保護、バッテリ充電アプリケーションにも使用できます。2 つの FET は、ドレイン - ソース間オン抵抗が低いことを特長としています。そのため、スペースに制約のあるアプリケーションの損失を最小化し、部品点数を低減できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CSD85301Q2 20V、デュアル、N チャネル NexFET パワー MOSFET データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 6日 |
| アプリケーション・ノート | MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| アプリケーション概要 | パワー MOSFET のリーク電流の推定 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| アプリケーション・ノート | 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 | |
| アプリケーション・ノート | Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
| アプリケーション・ノート | Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design | PDF | HTML | 2023年 3月 13日 | |||
| アプリケーション概要 | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 2011年 11月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
サポート対象の製品とハードウェア
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
サポート対象の製品とハードウェア
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
サポート対象の製品とハードウェア
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-00678 — 昇圧 + リニア LED ドライバ ベース システム向け CISPR25 試験済車載テールランプのリファレンス デザイン
TIDA-00679 — 車載照明アプリケーション向けリニアLEDドライバのリファレンス デザイン
(...)
TIDA-00881 — 19mm コイルを使用した 50mA ワイヤレス チャージャ ブースタパックのリファレンス デザイン
TIDA-00669 — 残量計付き 500mA ワイヤレス チャージャ ブースタパックのリファレンス デザイン
TIDA-00668 — 50mA ワイヤレス チャージャ ブースタパックのリファレンス デザイン
蓄電のために主に使用されているのは、LIR2032 リチウムイオン再充電可能コイン セルです。必要に応じて外部バッテリを接続できるコネクタが用意されています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DLV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。