TIDA-00669
残量計付き 500mA ワイヤレス チャージャ ブースタパックのリファレンス デザイン
TIDA-00669
概要
TIDA-00669 は、ワイヤレス充電機能とバッテリ管理機能を提供し、任意の TI LaunchPad™ (www.ti.com/launchpad) に電力を供給するワイヤレス チャージャとバッテリ マネージメント機能を実現する BoosterPack™ を提示するリファレンス デザインです。これは、低消費電力アプリケーションに最適な高集積パワー マネージメントを提示するリファレンス デザインです。主なエネルギー蓄積方法は、外付けのリチウムポリマ再充電可能バッテリです。
特長
- オンボード ワイヤレス レシーバを搭載した、低コストの既製品コイル
- 外部リチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ、1Ah ~ 2Ah
- 190µA の静止電流
- LaunchPad に電力を供給するための 3.3Vdc 昇降圧回路
- サポート回路に電力を供給するための 5V への昇圧回路
- スタック可能な設計により、完全なソリューションを構成できます
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJD0.PDF (54 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 500mA Wireless Charger Booster Pack With Gauge Design Guide | 2015/11/18 |