TIDA-00670

低コスト、フレキシブル電圧スーパーバイザおよびバッテリ・テスタ、リファレンス・デザイン

TIDA-00670

設計ファイル

概要

この製品は、低コストでフレキシビリティの高い電圧スーパーバイザであり、バッテリの電圧をテストするためにリファレンス電圧を使用しています。このソリューションは、複数のレールを使用する高精度の電力供給が必須である多くのアプリケーションで、電圧レール・モニタとして使用することもできます。TI の超低消費電力電圧リファレンスを使用すると、システム全体の消費電力を軽減すると同時に、BOM (部品表) コストを安価に保つことができます。バッテリ電圧のテストと表示を実施すると、類似の各種アプリケーションでこの製品を使用する設計と実装をどれほど簡単に実施できるか、という例が得られます。

特長
  • ATL431 シャント・レギュレータを使用すると、最小の電流消費 (60μA) で電圧レギュレーションを実施可能
  • TLV61225 昇圧コンバータにより、1 本の単三電池 (0.8V ~ 3.3V の入力範囲) で回路全体への電力供給が可能
  • ユーザー構成可能な抵抗ラダーを使用すると、カスタマイズ可能な数で、監視対象の電圧レールを作成可能
  • カスタマイズ済みの電圧監視用途で、低コストの設計を実現
  • フットプリントは、1 本の単三電池電圧ホルダの裏面に実装可能
  • ファームウェアやソフトウェアが不要
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAI3.PDF (1552 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHC5.PDF (77 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHC4.PDF (197 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHC7.ZIP (1628 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB03.ZIP (291 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHC6.PDF (269 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHC3.PDF (313 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TLV612256 ピン SC-70 パッケージ、シングルセル、3.3V 出力電圧、高効率、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS27081A調整可能な立ち上がり時間、8V、3A、オン抵抗 44mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM339クワッド差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Low-Cost Flexible Voltage Supervisor and Battery Tester Design Guide 2015/08/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。