ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV61225

アクティブ

6 ピン SC-70 パッケージ、シングルセル、3.3V 出力電圧、高効率、昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 標準動作条件で最大94%の効率
  • 静止時自己消費電流:5μA
  • 入力電圧範囲:0.7V~3.3V
  • シャットダウン中のパススルー機能
  • 1.2Vの入力電圧から40mA以上の出力電流
  • 標準スイッチング電流:400mA
  • 出力過電圧保護
  • 過熱保護
  • 固定3.3V出力電圧
  • 小型6ピンSC-70パッケージ
  • 標準動作条件で最大94%の効率
  • 静止時自己消費電流:5μA
  • 入力電圧範囲:0.7V~3.3V
  • シャットダウン中のパススルー機能
  • 1.2Vの入力電圧から40mA以上の出力電流
  • 標準スイッチング電流:400mA
  • 出力過電圧保護
  • 過熱保護
  • 固定3.3V出力電圧
  • 小型6ピンSC-70パッケージ

TLV61225は、1セルまたは2セルのアルカリ、NiMH電池、または1セルのリチウム1次電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。本製品の出力電圧は内部で3.3Vの固定出力電圧に設定されています。コンバータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。本製品は、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。

TLV61225は、1セルまたは2セルのアルカリ、NiMH電池、または1セルのリチウム1次電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。本製品の出力電圧は内部で3.3Vの固定出力電圧に設定されています。コンバータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。本製品は、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61299 アクティブ 入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ Lower IQ, true disconnect and higher IOUT
比較対象デバイスと類似の機能
TPS610981 アクティブ LDO 内蔵、低入力電圧、3.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ For applications requiring ultra-low Iq or smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1 セル用、6 ピン SC-70 パッケージ、高効率昇圧型コンバータ TLV61225 データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 7月 2日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-00670 — 低コスト、フレキシブル電圧スーパーバイザおよびバッテリ・テスタ、リファレンス・デザイン

この製品は、低コストでフレキシビリティの高い電圧スーパーバイザであり、バッテリの電圧をテストするためにリファレンス電圧を使用しています。このソリューションは、複数のレールを使用する高精度の電力供給が必須である多くのアプリケーションで、電圧レール・モニタとして使用することもできます。TI の超低消費電力電圧リファレンスを使用すると、システム全体の消費電力を軽減すると同時に、BOM (部品表) コストを安価に保つことができます。バッテリ電圧のテストと表示を実施すると、類似の各種アプリケーションでこの製品を使用する設計と実装をどれほど簡単に実施できるか、という例が得られます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian