TIDA-00677

『降圧+リニア LED ドライバ ベース システム向けCISPR25車載テールランプのリファレンス デザイン』

TIDA-00677

設計ファイル

概要

TIDA-00677 は、TPS92630-Q1 リニア LED ドライバを使用して、車載 LED テール ライト アプリケーション (テール ライト / ブレーキ ライト、方向指示灯、バック) を提示します。LED ドライバへの電力供給は、車載バッテリの電圧から電力を供給されるスマート逆極性バッテリ対応ダイオードに、アップストリームの降圧コンバータ (TPS65321-Q1) を直接接続する方法を採用しています。このデザインは、CISPR25 で規定された EMI/EMC ノイズ放散テストと、ISO 7637-2 で規定されたパルス テストもすでに実施済みです。利用可能なコスト節減と効率向上 (消費電力とシステム発熱) の詳細については、ユーザー ガイドをご覧ください。昇圧コンバータで駆動する類似のデザインについては、TIDA-00678 をご覧ください。車載バッテリから直接駆動する類似のデザインについては、TIDA-00679 をご覧ください。

特長
  • 効率を最適化した設計
  • CISPR–25 テスト済みの EMI/EMC
  • AM 帯域に干渉しない
  • ロード ダンプ対応
  • スマート逆極性バッテリ保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBS0A.PDF (9385 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLZ1.PDF (398 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLZ0.PDF (131 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLZ3A.ZIP (975 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC81.ZIP (1045 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLZ2.PDF (2530 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLY9.PDF (222 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65321A-Q1ワイド Vin の 280mA LDO レギュレータ搭載、車載向け、3.6V ~ 36V、3.2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92630-Q1車載、アナログと PWM の調光機能搭載、3 チャネル リニア LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CISPR25 Tested Automotive Tail Light for Step-Down Linear LED Design Guide (Rev. A) 2016/09/14

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00678 昇圧 + リニア LED ドライバ ベース システム向け CISPR25 試験済車載テールランプのリファレンス デザイン TIDA-00679 車載照明アプリケーション向けリニアLEDドライバのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。