TPS65321A-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 1つの高VIN降圧型DC/DCコンバータ
- 入力電圧範囲: 3.6V~36V
- 250mΩのハイサイドMOSFET
- 最大負荷電流3.2A、出力は1.1V~20Vの範囲で可変
- 可変スイッチング周波数: 100kHz~2.5MHz
- 外部クロックに同期
- パルス・スキッピングEco-mode™制御方式により、軽負荷時に高い効率を実現
- 動作時の最大静止電流: 140µA
- リセット出力ピン(アクティブLOW、オープン・ドレイン)
- 1つの高VIN低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータ
- 入力電圧範囲: 3V~36V
- 無負荷条件で、標準35-µAの静止電流により280mAの電流能力
- 低いドロップアウト電圧:
IO = 200mA時に300mV (標準値)
- 両方のレギュレータの過電流保護
- 過熱保護
- 14ピンHTSSOPパッケージと PowerPAD™集積回路パッケージ
TPS65321A-Q1デバイスは、スイッチ・モード周波数が100kHz~2.5MHzに変更可能な、高VIN DC-DC降圧型コンバータ(バック・レギュレータと呼ばれます)と、高VIN 280mA低ドロップアウト(LDO)レギュレータを組み合わせた製品です。入力電圧範囲は、バック・レギュレータは3.6V~36V、LDOレギュレータは3V~36 Vです。
バック・レギュレータには、ハイサイドMOSFETと、アクティブLOW、オープン・ドレインのパワー・グッド出力ピン(nRST)が内蔵されています。LDOレギュレータは、無負荷時の入力消費電流が標準値45µAと低く、MOSFETも内蔵されています。 低電圧のトラッキング機能により、TPS65321A-Q1はコールド・クランク状況で入力電源をトラッキングできます。
このバック・レギュレータは、システムの要求に適応できるフレキシブルな設計です。外部ループ補償回路により、コンバータの応答を最適化し、適切な動作条件を実現できます。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の入力消費電流を最大140µAに低減できます。
このデバイスには、ソフトスタート、電流制限、過剰な消費電力による熱のセンシングとシャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。さらに、このデバイスには内部的な低電圧誤動作防止(UVLO)機能があり、電源電圧が低くなりすぎた場合はデバイスをオフにします。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65321A-Q1 Eco-mode™およびLDOレギュレータ搭載の36V降圧型コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 11月 30日 |
| アプリケーション・ノート | Low Quiescent Current With Asynchronous Buck-Converters at High Temperatures | 2016年 7月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Interfacing TPS57xxx-Q1 and TPS65320-Q1 Family Devices With Low Impendence Exter | 2015年 12月 8日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TPS65321-Q1 Design Checklist | 2015年 11月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65321EVM — TPS65321-Q1 EcoMode™ および LDO レギュレータを搭載した 36V 降圧コンバータ評価基板
テキサス インスツルメンツの TPS65321EVM 評価基板 (EVM) は、TPS65321 スイッチ モード電源 - 複数出力電圧レギュレータの動作および性能を評価するための設計者向けツールです。
TIDA-00677 — 『降圧+リニア LED ドライバ ベース システム向けCISPR25車載テールランプのリファレンス デザイン』
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。