TIDA-00699
フロント エンド電源、リファレンス デザイン、コールド クランク操作、過渡保護、EMI フィルタ付
TIDA-00699
概要
このソリューションは、10 ~ 15W のシステム向けに広範囲で利用可能な車載バッテリ直結のフロント エンド電源を実現する目的で設計されています。EMI / EMC のテストと準拠に注目し、車載エレクトロニクス サブシステムの製造に関連する規制要件を達成できるように設計者をサポートします。
特長
- 入力電圧範囲の広い、10 ~ 15W システム向けフロント エンド電源
- 逆バッテリ保護を搭載し、バッテリ直結動作が可能
- 過酷なコールド クランク動作を想定した設計とテストを実施済み
- ISO 7637-2:2004 の Pulse 1、1A、3a/b、5b(クランプ済みロード ダンプ)を想定した設計とテストを実施済み
- CISPR25 の伝導および放射エミッション試験を実施済み
車載
- ADAS およびインフォテインメント フュージョン コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- DC/DC コンバータ システム
- LIDAR モジュール
- LIDAR モジュール
- サテライト カメラ
- サラウンド ビュー システムの ECU (電子制御ユニット)
- サラウンド ビュー システムの ECU (電子制御ユニット)
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 物体検出センサ
- 物体検出センサ
- 短距離 / 中距離レーダー
- 短距離 / 中距離レーダー
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
- 超短距離レーダー
- 車内レーダー モジュール
- 車内監視 ECU
- 車内監視 ECU
- 車載用途のジェスチャ検出
- 長距離レーダー
- 長距離レーダー
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJK8.PDF (257 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive Power Frontend With Cold Crank Operation and EMI Filter Design Guide | 2015/11/30 |