TIDA-00705
480W、97% η の効率、超コンパクト (1 立方インチ当たり 480W) の双方向 DC/DC のリファレンス デザイン
TIDA-00705
概要
TIDA-00705 は、超小型(1 インチ x 1 インチ x 1 インチ、2.5cm x 2.5cm x 2.5cm)の高効率双方向 DC-DC パワー コンバータであり、ローカル エネルギー ストレージ(LES)とバッテリ バックアップ電源アプリケーション向けに 480W の電力を供給できるほか、バッテリ バックアップ ユニット(BBU)を組み込んだサーバー PSU(電源装置)向けに特に設計されたデザインです。このリファレンス デザインは、UCD3138 デジタル電源コントローラを使用した、2 相インターリーブのハーフ ブリッジ出力段をベースにしています。このデザインは、DC バスの過電流と過電圧、バッテリの過電流と過電圧に対する保護機能を内蔵しているほか、放熱の目的で位相電流のバランシング機能も搭載しています。
特長
- バックアップ電源として使用する場合は 97% の高効率を実現しており、熱管理を最適化できるほか、バッテリ バックアップの時間を延長
- ヒート シンク内蔵の超小型ユニット (1 インチ × 1 インチ × 1 インチ) で、優れた熱管理性能により、既存のサーバ用電源への後付けにも適しています
- バックアップ電源として 40A/12V の大電力出力を実現し、通常動作時に 6A でバッテリを充電します
- リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリと互換性のある CC-CV(定電流、定電圧)のバッテリ充電アルゴリズムを搭載
- 200LFM の最小風量で 300W 以上の連続出力電力、無風時に 190W の電力を供給します
- UCD3138A デジタル電源コントローラ ソリューションは、さまざまな電圧と電流に対応できるプログラマビリティと構成能力を実現
| 出力電圧オプション | TIDA-00705.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 |
| Vin(最大)(V) | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 40 |
| 出力電力(W) | 480 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Multiphase |
産業用
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNZ1A.PDF (196 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 480-W, 97% η, Ultra-Compact (480 W/in³), Bidirectional DCDC Reference Design (Rev. A) | 2017/03/02 | |||
| 技術記事 | The power to innovate industrial design | PDF | HTML | 2017/03/27 |