データシート
LM4041A12
- 固定出力 (1.225V)、可変出力 (1.225V ~ 10V)
- 厳しい出力許容誤差と小さい温度係数
- 最大 0.1%、100ppm/°C – A グレード
- 最大 0.2%、100ppm/°C – B グレード
- 最大 0.5%、100ppm/°C – C グレード
- 最大 1.0%、150ppm/°C – Dグレード
- 低い出力ノイズ ...20µVRMS (標準値)
- 広い動作電流範囲 ...12mA に対し 45µA (標準値)
- 容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作するため、出力コンデンサは不要
- 利用可能なバージョン:
- 産業用温度範囲:-40℃~85℃
- 拡張動作温度範囲:-40℃~125℃
LM4041 シリーズのシャント電圧リファレンスは、多様なアプリケーション向けに設計された汎用性が高く使いやすい基準電圧です。これらの部品は動作に外付けコンデンサを必要とせず、容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作します。また、この基準電圧はダイナミック インピーダンス、ノイズ、温度係数が小さく、広範囲の動作電流および温度にわたって安定した電圧を維持します。LM4041 では、ウェハー ソート時のヒューズとツェナー ザップ逆方向ブレークダウンによる電圧調整を使用して、最大 0.1% (A グレード) から最大 1% (D グレード) までの 4 種類の出力電圧許容誤差の製品を提供しています。このため、アプリケーションに適した最良のコスト / 性能比を非常に柔軟に選択できます。LM4041 は、固定バージョン (公称 1.225V) または可変バージョン (出力を 1.225V~10V の値に設定するための外付け抵抗分割器が必要です) で提供しています。
省スペースの SC-70 と SOT-23-3 にパッケージ化され、最低電流 45µA (標準値) で動作する LM4041 は、ポータブル アプリケーション向けに設計されています。スルーホール パッケージの要求に対しては、TO-92 パッケージも提供しています。LM4041xI は –40℃~85℃の周囲温度範囲で動作します。LM4041xQ は –40℃~125℃の周囲温度範囲で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM4041 高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2025年 6月 12日 |
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| その他の技術資料 | SLL Precision Reference Product Clip | 2006年 2月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00705 — 480W、97% η の効率、超コンパクト (1 立方インチ当たり 480W) の双方向 DC/DC のリファレンス デザイン
TIDA-00705 は、超小型(1 インチ x 1 インチ x 1 インチ、2.5cm x 2.5cm x 2.5cm)の高効率双方向 DC-DC パワー コンバータであり、ローカル エネルギー ストレージ(LES)とバッテリ バックアップ電源アプリケーション向けに 480W の電力を供給できるほか、バッテリ バックアップ ユニット(BBU)を組み込んだサーバー PSU(電源装置)向けに特に設計されたデザインです。このリファレンス デザインは、UCD3138 デジタル電源コントローラを使用した、2 相インターリーブのハーフ ブリッジ出力段をベースにしています。このデザインは、DC (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01141 — シャントベース、誤差 1% 未満の精度、±100A に対応した双方向のハイサイド電流測定のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、シャントをベースとしてハイサイドで ±100A の連続双方向電流を測定し、バッテリの電流監視、UPS (無停電電源) の電流監視、テレコムの整流器、サーバー PSU (電源) などのアプリケーションで活用できます。このデザインは高精度を達成すると同時に、値の小さいシャント抵抗を使用して電力損失の低減とシャントの小型化を実現します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点