TIDA-00707

e メーターを使用するテレコム / サーバー PSU (電源) 向け 1kW、小型、効率 97.5% のデジタル PFC のリファレンス デザイン

TIDA-00707

設計ファイル

概要

TIDA-00707 は、テレコム、サーバー、産業用の各電源向けに設計された 1kW コンパクト (100mm x 80mm) 力率コンバータ (PFC) です。このリファレンス デザインは連続導通モードの昇圧コンバータであり、UCD3138A デジタル電源コントローラを使用して実装されており、さまざまな保護機能を内蔵しています。ハードウェアは、伝導エミッション、サージ、EFT (EN55014 準拠) の各要件を想定した設計およびテスト合格済みです。

このリファレンス デザインは、最大 1kW のさまざまな電源に対応するフロント エンド PFC のすぐに使用できるプラットフォームを提供し、バス容量の低減、RMS 電流の低減、フロント エンド保護により、システム全体の性能を向上させます。この回路は、電流 THD と力率に関する厳格な規格に適合し、出力の過電流、過電圧、低電圧状態からの保護が備わっています。

特長
  • 広範な動作入力範囲:195V ~ 270VAC
  • 広範なダウンストリーム DC/DC コンバータとインバータ供給モーター、最大 1kW の駆動を可能にする設計
  • 中負荷から全負荷まで (50% ~ 100%) の範囲で 0.99 を上回る高い力率と 5% 未満の THD を実現し、IEC 61000-3-2 に準拠した電流 THD 規制に適合
  • 動作電圧範囲全体にわたって全負荷で 97% を上回る高効率を実現
  • シンプルな小型 PCB フォームファクタ (100mm x 82mm) を意図した設計の PFC コンバータ
出力電圧オプション TIDA-00707.1
Vin(最小)(V) 195
Vin(最大)(V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout(最大)(V) 2.56
出力電力(W) 998.4
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- PFC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBK8B.PDF (3189 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKP0.PDF (237 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKO8.PDF (160 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKP1.ZIP (2614 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBW4.ZIP (267 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKO9.PDF (3298 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKO7.PDF (633 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2376デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7321C低消費電力、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27517A5V UVLO 搭載、負の入力電圧に対応、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138A絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 1-kW, Compact, 97.5% Efficiency, Digital PFC for AC/DC PSUs w/ eMeter Ref Design (Rev. B) 2016/10/24
技術記事 リアルタイム制御テクノロジーを活用して信頼性の高いスケーラブルな高電圧設計を実現する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/07/15

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00443 効率 98%、230V、900W の PFC、インバータ供給型ドライブ用、リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。