TIDA-00443

効率 98%、230V、900W の PFC、インバータ供給型ドライブ用、リファレンス デザイン

TIDA-00443

設計ファイル

概要

TIDA-00443 は、900W の力率調整器コンバータであり、インバータから電力を供給される BLDC/PMSM モーターをベースとするアプリケーション向けに設計されたリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、UCC28180 PFC コントローラを使用した連続導通モードの昇圧コンバータで、必要な保護機能がすべて内蔵されています。本設計は 195VAC ~ 270VAC の広い AC 入力範囲に対応し、負荷 50% ~ 100% の広範囲で 97% 以上の高効率を実現します。

TIDA-00443 で採用されている昇圧フォロワ構成は、PFC レギュレータおよび下流のインバータ / コンバータにおけるスイッチング損失の低減に役立ちます。このリファレンス デザインは、昇圧フォロワ構成で最大 98% の効率を実現します。固定電圧動作に比べて、この昇圧フォロワ構成では、230VAC 入力時の全負荷時に追加の電力が 5.2W に節約されます。

TIDA-00443 は、IEC-61000-2-3 の iTHD 制限を Class A と Class D 両方の規格で対応したリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、システム全体の性能向上のほか、バス リップル、バス静電容量、RMS 電流の低減を実現します。また、フロント エンド保護機能を内蔵しています。ハードウェアは、家庭用機器向け EN55014 規格に基づき、伝導放射、サージ、EFT 試験に合格するよう設計および試験されています。

特長
  • 195VAC ~ 270VAC の広い動作入力範囲
  • インバータ駆動モーターおよび下流の DC/DC コンバータ (最大 900W) を駆動できるよう設計されています。
  • 中負荷から全負荷 (50 ~ 100%) の範囲で、0.99 を上回る高い力率と 5% 未満の THD を達成。負荷 10% および 100% の両条件で、IEC 61000-3-2 Class A および Class D に基づく電流 THD 規制に適合します。
  • 動作電圧範囲全体でフル負荷時に 97% 以上の高効率を実現しており、これにより周囲温度 55°C までの動作では外部冷却が不要です。
  • 内蔵の昇圧フォロワ出力オプションにより、効率が向上 (約 98%) します。これにより、下流インバータの効率向上と、従来の可変 AC 入力方式と比べて DC バス容量の効果的な削減が可能になります。
  • 伝導放射規格 EN55011 Class A、EFT 規格 IEC6000-4-4、およびサージ規格 IEC61000-4-5 の要求事項に適合しています。
出力電圧オプション TIDA-00443.1
Vin(最小)(V) 195
Vin(最大)(V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout(最大)(V) 2.3
出力電力(W) 897
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU190B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDREM5.PDF (64 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREM4.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREM7.ZIP (1471 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA80.ZIP (386 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREM6.PDF (1671 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREM3.PDF (251 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27517A5V UVLO 搭載、負の入力電圧に対応、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

TIDCA81 — TIDA-00443 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00443 効率 98%、230V、900W の PFC、インバータ供給型ドライブ用、リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCA81 TIDA-00443 Design Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/04/20
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00443 効率 98%、230V、900W の PFC、インバータ供給型ドライブ用、リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca81 or www.ti.com/lit/xx/tidca81/tidca81.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCA81. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 効率98%、230V、900WのPFC、インバータ供給型ドライブ用、リファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/05/26
技術記事 Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 2016/09/14