SN65HVD3082E
- TIA/EIA-485A 規格の要件を満たすか、それを上回る性能
- 低静止電力
- アクティブ・モードで 0.3mA
- 1nA シャットダウン・モード
- 1/8 の単位負荷で、バス上に最大 256 のノード
- バス・ピンの ESD 保護:最大 15kV
- 業界標準の SN75176 フットプリント
- フェイルセーフ・レシーバ (バス・オープン、バス短絡、 バス・アイドル)
- グリッチの発生しないパワーアップ / パワーダウン・バス入出力
SNx5HVD308xE は、RS-485 データ・バス・ネットワーク用に設計された半二重トランシーバです。5V 電源で動作し、TIA/EIA-485A 規格に完全準拠しています。これらのデバイスは遷移時間を制御できるため、長いツイストペア・ケーブルでデータを伝送するのに適しています。SN65HVD3082E および SN75HVD3082E は、最大 200kbps の信号速度に最適化されています。SN65HVD3085E は最大 1Mbps のデータ転送に適しており、 SN65HVD3088E は最大 20Mbps の信号速度を必要とするアプリケーションに適しています。
これらのデバイスは非常に小さい電源電流 (0.3mA (標準値)、負荷を除く) で動作するように設計されています。これらのデバイスは非アクティブ・シャットダウン・モードに入ると消費電流が数ナノアンペアに低下するため、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに理想的です。
これらのデバイスは同相範囲が広く ESD 保護レベルが高いため、エネルギー・メータ・ネットワーク、電気インバータ、テレコム・ラックのステータスおよびコマンド信号、ケーブル接続シャーシ・インターコネクト、ノイズ耐性が重要な産業用オートメーション・ネットワークなど、要求の厳しいアプリケーションに適しています。これらのデバイスのフットプリントは、SN75176 デバイスの業界標準のフットプリントと一致しています。パワー・オン・リセット回路は、電源電圧が安定するまで出力を高インピーダンス状態に維持します。サーマル・シャットダウン機能は、システムのフォルト状態による損傷からデバイスを保護します。SN75HVD3082E は 0℃~70℃、SN65HVD308xE は -40℃~85℃の周囲温度での動作が規定されています。SN65HVD3082E の D パッケージ・バージョンは -40℃~105℃の周囲温度での動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SNx5HVD308xE 低消費電力 RS-485 トランシーバ データシート (Rev. O 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2023年 7月 17日 |
| 技術記事 | Can your RS-485 communication survive the great outdoors? | PDF | HTML | 2019年 3月 29日 | |||
| 設計ガイド | AC-Coupled RS-485 Design Guide | 2016年 6月 15日 | ||||
| 設計ガイド | Automatic Direction Control RS-485 Design Guide | 2016年 6月 2日 | ||||
| 技術記事 | Get Connected: The basics of protecting RS-485 against ESD | PDF | HTML | 2015年 10月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | RS-485 for E-Meter Applications (Rev. A) | 2004年 8月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板
SGTC-3P-CYZ-MSPM0L1306 — Shenzhen Geedoolink Technology (中国の深圳ギードゥーリンク技術) の M0 アプリケーション向け CYZ-MSPM0L1306-MiniEVB 評価基板
MSPM0L1306 向けの低コスト評価ボードであり、USB インターフェイス経由で電力供給を受けるほか、内蔵 LDO と電圧リファレンス供給源、USB からシリアルへの変換チップ、1 個のフォトレジスタ、1 個の RGB LED、1 個のユーザー・キー、1 個のユーザー LED も搭載しています。すべての IO ポートやデバッグ・インターフェイスを使用して、MSPM0L チップ・ファミリを迅速かつコスト効率の優れた方法で評価することができます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00730 — RS-485 IEC ESD リファレンス デザイン
TIDA-00226 — 32 ビット ARM® Cortex™-M4F MCU をベースにした、小型フォーム・ファクタ・シリアル-イーサネット・コンバータ
TIDA-00731 — IEC ESD、EFT、サージ保護 RS-485 のリファレンス デザイン
TIDA-01365 — 双方向 RS-485 ファンアウト ハブのリファレンス デザイン
TIDA-00308 — 小型、半二重、絶縁型および非絶縁型 RS485 インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDA-01090 — RS-485 自動方向制御リファレンス デザイン
TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC — マイコン・ベース温度補償付きリアル・タイム・クロック・ソリューション
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。