TIDA-00741

非標準 PoE および UPOE 向け 高効率フライバック コンバータの PoE PD アプリケーション用リファレンス デザイン

TIDA-00741

設計ファイル

概要

TIDA-00741 は、TPS2378 PD コントローラを 2 個使用し、51W の非標準 PoE PD アプリケーション向けに強制 4 ペア UPOE ソリューションを実現しています。この設計は UCC2897A コントローラを採用し、高効率で優れた過渡応答を備えた同期フライバック コンバータを構成しており、12V、3.8A の出力が可能です。

特長
  • 強制 4 ペア UPOE (51W)
  • 92% の高効率 (コンバータのみ)
  • 試験レポートが含まれています
  • ボードを購入できます
出力電圧オプション TIDA-00741.1
Vin(最小)(V) 42.5
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 3.8
出力電力(W) 45.6
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Synchronous^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB05.PDF (841 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIN1.PDF (253 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBD0.ZIP (2914 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIN0.PDF (297 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS2378AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TL7700電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC2897AP チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00741 Test Results 2015/11/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。