TIDA-00746

車載インフォテイメント プロセッサ電源向け 17W システムレベル電源のリファレンス デザイン

TIDA-00746

設計ファイル

概要

TIDA-00746 は、車載インフォテインメント プロセッサ用の電源向けの 17W システム最適化済みSMPSです。このデザインはテスト済みであり、CISPR25 Class 5 の伝導型 EMI 制限に適合しています。  このデザインで使用されているすべての降圧コンバータは、AM 帯域 (1.85MHz 超) でスイッチングします。

このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。

  1. フロント エンド保護:  TVS (過渡電圧サプレッサ) を使用した正と負のパルスに対する保護 (ISO7630 Pulse 1、2a、3a/b)、革新的なスマート ダイオード (LM74610) を使用した逆極性保護、OVP 保護 (P チャネル FET) を使用したバッテリ接続解除スイッチなどの各種保護機能を実装済みです。
  2. EMI フィルタ:伝導 EMI の抑制に適した同相モード フィルタと差動モード フィルタ。
  3. 低 EMI のフロント エンド DC/DC コンバータ:LM53635-Q1 は、3.5A の同期整流降圧スイッチング レギュレータであり、このデザインではフロント エンド DC/DC コンバータとして使用しています。この 2.1MHz 製品は車載向けに最適化済みで、低 EMI を特長としています。スペクトラム拡散オプションに加えて、このデバイスは車載認定取得済みのウェッタブル フランク付き Hotrod(TM) QFN パッケージに封止されており、寄生インダクタンスと寄生抵抗を低減すると同時に、効率の向上、スイッチ ノード リンギングの最小化、EMI の大幅低減を実現します。
  4. LM26420-Q1(デュアル降圧コンバータ内蔵)、TPS57114-Q1、TPS57112-Q1 のようなダウンストリーム POL(ポイント オブ ロード)降圧コンバータ:このデザインで採用しているどの POL スイッチャも AM バンドより高いスイッチング周波数で動作します。高周波ノイズの影響を受けやすいレールでは、フェライト ビーズ フィルタを使用しています。

特長
  • Vin(入力電圧範囲)の広い、10 ~ 17W システム向けフロント エンド電源
  • 逆バッテリ保護を搭載し、バッテリ直結動作が可能
  • 入力側 OVP 搭載の直列故障保護 FET
  • CISPR25 Class 5 伝導型 EMI テストに合格
  • すべてのデバイスで AEC-Q100 認定バージョンが入手可能
  • スイッチング周波数:使用するすべてのコンバータで AM 帯域より高い周波数帯 (1.85MHz 超)
出力電圧オプション TIDA-00746.1 TIDA-00746.2 TIDA-00746.3 TIDA-00746.4
Vin(最小)(V) 9 5 5 5
Vin(最大)(V) 36 5 5 5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.2 1.2
Iout(最大)(V) 3.5 3 1 1
出力電力(W) 17.5 9.9 1.2 1.2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCP5.PDF (1544 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROV0.PDF (45 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROV1.ZIP (871 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCX7.ZIP (606 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROU9.PDF (653 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM26420-Q1車載認証済み、デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A-Q1車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC converters

LM53635-Q1車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00746 Test Results 2016/11/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。