ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM26420-Q1

アクティブ

車載認証済み、デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62442-Q1 アクティブ 車載対応、2.75V ~ 6V、デュアル、2A または 3A 出力と 1A 出力、調整可能な周波数、降圧コンバータ Next generation dual buck with smaller size wand broader VIN range.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 0 (Q0):-40℃~+150℃の動作時周囲温度
    • デバイス温度グレード 1 (Q1):-40℃~+125℃の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • CISPR25 class 5 伝導エミッションに準拠
  • 入力電圧範囲:3V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.8V~4.5V
  • レギュレータごとに 2A の出力電流
  • 2.2MHz の固定スイッチング周波数
  • 0.8V、1.5% 精度の内部基準電圧
  • 内部ソフトスタート
  • 出力ごとに独立のパワー グッドと高精度のイネーブル
  • 電流モード、PWM 動作
  • サーマル シャットダウン
  • 過電圧保護
  • 出力負荷をプリバイアスして起動可能
  • レギュレータは 180°の位相差
  • WEBENCH Power Designer により、LM26420-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 0 (Q0):-40℃~+150℃の動作時周囲温度
    • デバイス温度グレード 1 (Q1):-40℃~+125℃の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • CISPR25 class 5 伝導エミッションに準拠
  • 入力電圧範囲:3V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.8V~4.5V
  • レギュレータごとに 2A の出力電流
  • 2.2MHz の固定スイッチング周波数
  • 0.8V、1.5% 精度の内部基準電圧
  • 内部ソフトスタート
  • 出力ごとに独立のパワー グッドと高精度のイネーブル
  • 電流モード、PWM 動作
  • サーマル シャットダウン
  • 過電圧保護
  • 出力負荷をプリバイアスして起動可能
  • レギュレータは 180°の位相差
  • WEBENCH Power Designer により、LM26420-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM26420-Q1 レギュレータはモノリシック、高効率のデュアル PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。このデバイスは、最先端の BICMOS テクノロジを使用して、内蔵の 75mΩ MOS 上部スイッチと、内蔵の 50mΩ MOS 下部スイッチにより 2 つの 2A 負荷を駆動し、可能な最高の電力密度を実現しています。世界最高レベルの制御回路により、最短で 30ns のオン時間が可能なため、3V~5.5V の入力動作範囲全体から、最小出力電圧の 0.8V に非常に高周波で変換できます。

動作周波数が高いにもかかわらず、93%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、非常に低いスタンバイ電流が特長です。LM26420-Q1 は電流モード制御と内部補償を使用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。

LM26420-Q1 はスイッチング周波数が 2MHz を超えることが保証されているため、AM 周波数帯域に干渉することなく車載用アプリケーションで使用できます。

LM26420-Q1 レギュレータはモノリシック、高効率のデュアル PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。このデバイスは、最先端の BICMOS テクノロジを使用して、内蔵の 75mΩ MOS 上部スイッチと、内蔵の 50mΩ MOS 下部スイッチにより 2 つの 2A 負荷を駆動し、可能な最高の電力密度を実現しています。世界最高レベルの制御回路により、最短で 30ns のオン時間が可能なため、3V~5.5V の入力動作範囲全体から、最小出力電圧の 0.8V に非常に高周波で変換できます。

動作周波数が高いにもかかわらず、93%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、非常に低いスタンバイ電流が特長です。LM26420-Q1 は電流モード制御と内部補償を使用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。

LM26420-Q1 はスイッチング周波数が 2MHz を超えることが保証されているため、AM 周波数帯域に干渉することなく車載用アプリケーションで使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM26420-Q1 デュアル 2A 、車載用認定済み 、高効率同期整流 DC/DC コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 23日
機能安全情報 LM26420-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 27日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
試験報告書 Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply Reference Design (Rev. A) 2020年 3月 26日
技術記事 Build a sub-20W CISPR25 Class 5 power design for automotive infotainment processor PDF | HTML 2017年 5月 2日
技術記事 Spread Spectrum: Headache tablet or vitamin pill? PDF | HTML 2015年 5月 18日
アプリケーション・ノート AN-1973 Benefits and Challenges of High-Frequency Regulators (Rev. A) 2013年 4月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM26420XMHEVAL — LM26420 2.2MHz、eTSSOP 同期型バック評価ボード

The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM26420XSQEVAL — LM26420 評価ボード、2.2MHz、LLP 同期整流・降圧用

The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 6 チャネル マトリクスの評価基板

TPS92662AEVM6-104 は、個別制御可能な 66 個の LED を搭載しており、これらは 6 チャネルのアプリケーション向けに構成済みです。この評価基板は、LED マトリクス マネージャ デバイスである TPS92662A-Q1 の多様性と構成可能性を示すためのものです。コンパニオン制御 PCB である 6CHAUTOECU-899、および TPS92662AEVM ソフトウェア パッケージを組み合わせて使用すると、包括的に制御できる動的なフロント ライティング システムを評価することができます。
リファレンス・デザイン

TIDA-00746 — 車載インフォテイメント プロセッサ電源向け 17W システムレベル電源のリファレンス デザイン

TIDA-00746 は、車載インフォテインメント プロセッサ用の電源向けの 17W システム最適化済みSMPSです。このデザインはテスト済みであり、CISPR25 Class 5 の伝導型 EMI 制限に適合しています。  このデザインで使用されているすべての降圧コンバータは、AM 帯域 (1.85MHz 超) でスイッチングします。

このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。
  1. フロント エンド保護:  TVS (過渡電圧サプレッサ) を使用した正と負のパルスに対する保護 (ISO7630 Pulse 1、2a、3a/b)、革新的なスマート ダイオード (LM74610) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050040 — ハロゲン代替用車載LEDヘッドライト ドライバ モジュール リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS92682 と TPS92520 を使用して、ヘッドライト アプリケーション向けに 3 チャネル LED ドライバの包括的な機能を自己完結型で実現する方法を紹介します。  このデザインは、車載のボディ コントロール モジュール (BCM、車体制御モジュール) と互換性のある、低コストのハロゲン ヘッドライト モジュールの置き換えに使用することを意図しています。  3 個の LED チャネルは、ハイビームとロービーム、方向指示器 (ウィンカー)、昼間点灯ライト (DRL)、ポジション ランプ (車幅灯) の駆動に使用できます。  このデザインは、1 個の (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15023 — フロント エンド保護回路搭載、車載、広い入力電圧範囲(VIN)PoL 電源のリファレンス デザイン

車載用ポイント オブ ロード電源のリファレンス デザインは、ソリューション全体のサイズを小型化して包括的なフロント エンド保護機能を搭載しています。このシステムは、高速な高電圧電気過渡をクランプし、このようなイベントの発生中も動作を維持することができます。また、バッテリ逆極性接続時も正しく対処し、適切にシャットダウンすることができます。この 3 出力デザインは、2 個の降圧レギュレータのシーケンシングを使用して適切な電源オン/オフ タイミングを確保するとともに、伝導 EMI を低減する入力パイ フィルタを搭載しています。このデザインは、5V ~ 36V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050030 — 120W デュアルステージ、マトリクス互換、車載ヘッドライト ECU のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、電圧レギュレーション モードのインターリーブ昇圧を使用して 4 つの同期整流降圧チャネルに給電する、ヘッドライト ECU について詳しく説明します。このリファレンス デザインは、マトリクス ヘッドライトを制御することもでき、車載用ヘッドライトの ECU をエミュレートするためにヒートシンクに取り付けられケースに納められています。TPS92682-Q1 は、130W の電力を出力できる電圧レギュレーション モードに設定された 2 相インターリーブ昇圧コントローラとして構成されています。この昇圧出力は、2 つの TPS92520-Q1 2 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01524 — 車載用、高効率の電源フロント エンドとプロセッサ向けマルチフェーズ電源のリファレンス デザイン

このプロセッサ電源リファレンス デザインは、先進運転支援システム(ADAS)に搭載する高性能の単一コア電圧アプリケーションでの使用を想定した車載用電源ソリューションです。このデザインは、0.9Vで最大10Aのコア電源電流をサポートできます。また、このデザインは広い入力電圧範囲で動作でき、バッテリが逆に接続されても耐えられ、始動-停止および3.5V入力までのコールド クランクに対応し、出力が中断しません。電源フロント (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01492 — 車載用、統合型の電源フロント エンドとプロセッサ向けマルチフェーズ電源のリファレンス デザイン

このプロセッサ電源のリファレンス デザインは、先進運転支援システム(ADAS)の高性能、単一コア電圧のアプリケーション プロセッサで使用される、車載用電源ソリューションです。このデザインは、0.9Vで最大10Aのコア電源電流をサポートできます。また、このデザインは広い入力電圧範囲で動作でき、バッテリが逆に接続されても耐えられ、始動-停止および3.5V入力までのコールド クランクに対応し、出力が中断しません。このソリューションに使用されるすべてのスイッチング周波数は、2 MHzを上回ります。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00804 — 車載用 i.MX6 クアッド コア プロセッサ電源のリファレンス デザイン

TIDA-00804 リファレンス デザインは、i.MX6Q クワッド コア アプリケーション プロセッサ向けの低コスト ディスクリート電源ソリューションです。搭載している DC/DC レギュレータすべてが放送に使用されている AM 無線バンドを上回る周波数で動作するので、無線への干渉を防止でき、フィルタ部品の小型化を通じてソリューション サイズの小型化を実現できます。最初の段の DC/DC コンバータは 6V ~ 42V の入力電圧範囲に対応できるので、スタート / ストップ動作やロード ダンプ時に耐える設計を実現できます。2 段目の DC/DC コンバータでは、i.MX6Q (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10652 — 車載用の保護を必要とする 30W ADAS システム向けのシステム レベル リファレンス デザイン

PMP10652 は、システム最適化した(CISPR 25 Class 3)30W サラウンド ビュー ADAS システム向けのリファレンス デザインです。

このリファレンス デザインは、TVS を通じたロード ダンプ(ISO パルス試験)、逆電圧(Iq が非常に小さい革新的なスマート ダイオード)、OVP 保護機能付きのバッテリ切り離しスイッチなど各種の保護機能を内蔵しています。さらに、EMI 最適化により CISPR25 Class 3(全般)および 30MHz までの範囲で Class 5 伝導性 EMI 規格に対応しています。

入力電圧範囲は 4.5V ~ 30V で、20V で OVP (...)

試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian