TIDA-00766

差動パルス トレイン出力 (PTO) プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) モジュール リファレンス デザイン

TIDA-00766

設計ファイル

概要

差動パルス トレイン出力 (PTO) に関するこのリファレンス デザインは、絶縁型 Fly-buck パワー コンバータを使用している PLC バックプレーンから電力供給を受ける RS-485 ドライバを使用して、差動高速デジタル出力モジュールの設計を提示します。このリファレンス デザインは主に、位置決めとモーション制御のシステムで採用され、ノイズの多い環境で離れた場所にある高速モーターのシンプルな制御を可能にします。

特長
  • 4 個の高速差動デジタル出力チャネル
  • 1MHz のパルス周波数
  • 100Ω 負荷時、チャネル当たり最大 25mA 負荷電流
  • バックプレーン絶縁型電源ステージからの電力供給で動作する場合、合計消費電力は 750mW (150mA)
  • 並列制御によるシンプルな MCU インターフェイス
  • TIDEP0027を使用すると、Beaglebone Black Cape フォーム ファクタの活用により、簡単な評価が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC30A.PDF (1080 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRN56.PDF (332 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRN55.PDF (65 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRN58.ZIP (1469 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCI5.ZIP (275 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRN57.PDF (1508 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRN54.PDF (840 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65LBC174Aクワッド RS-485 差動ライン ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

TPS55010FET 内蔵、2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7140CCクワッドチャネル、4/0、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Differential Pulse Train Output (PTO) Programmable Logic Controller (PLC) Module (Rev. A) 2016/10/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0027 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。