ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

TPS55010

アクティブ

FET 内蔵、2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ

製品詳細

Topology Boost, PFC controller Control mode current mode control Features Adjustable soft start, Enable, Frequency synchronization, Power good, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 80
Topology Boost, PFC controller Control mode current mode control Features Adjustable soft start, Enable, Frequency synchronization, Power good, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 80
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.95V~6V入力、2W、FET内蔵、絶縁型DC/DCコンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 11月 3日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート Industrial data-acquisition interfaces with digital isolators (Rev. A) 2018年 10月 2日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 2017年 9月 13日
技術記事 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
ホワイト・ペーパー 産業用オートメーション・ソリューション センサおよびフィールド・トランスミッタ (Rev. D 翻訳版) 2012年 1月 26日
Analog Design Journal 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal 2011年 9月 16日
ユーザー・ガイド TPS55010EVM-051, Low-Power, Isolated Fly-buck™, Dual Output Converter 2011年 8月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55010EVM-009 — 評価モジュール、2.95V ~ 6V 入力、200mA、絶縁型 DC/DC コンバータ用

The TPS55010EVM-009 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55010 Isolated DC/DC Converter with Integrated FETs. The TPS55010EVM-009 uses fixed frequency current mode control and a half bridge power stage with primary side feedback to regulate the output voltage for power (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS55010 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM602.TSC (167 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS55010 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM601.ZIP (51 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS55010 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM278A.ZIP (44 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVC363 Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

FLYBUCK-DESIGNER — Fly-buck デザイン カリキュレータ ツール

フライバック設計計算ツールは、2W TPS55010絶縁型DC/DCコンバータのルーチン計算を支援する設計者向けツールです。シングルまたはデュアル出力構成をサポートするために、2つのバージョンが用意されています。このツールを使用すると、ユーザーは、入力、出力、補償、および一次コンデンサだけでなく、トランス、センス抵抗、およびパワーダイオードを選択することができます。ツールで使用されているすべての式は、対応するデータシートの式とともに表示されます。電圧と電流の一次および二次波形も表示されます。
リファレンス・デザイン

TIDA-00300 — 通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド インフラ アプリケーションで必要になります。このリファレンス デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00766 — 差動パルス トレイン出力 (PTO) プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) モジュール リファレンス デザイン

差動パルス トレイン出力 (PTO) に関するこのリファレンス デザインは、絶縁型 Fly-buck パワー コンバータを使用している PLC バックプレーンから電力供給を受ける RS-485 ドライバを使用して、差動高速デジタル出力モジュールの設計を提示します。このリファレンス デザインは主に、位置決めとモーション制御のシステムで採用され、ノイズの多い環境で離れた場所にある高速モーターのシンプルな制御を可能にします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01333 — ISOW7841 を使用する 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01333 絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザインは 8 チャネルで、電圧と電流測定の両方をサポートしています。さらに、4 つのチャネルは最大 ±160V の共通モード電圧をサポートしています。+5V ラインとシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 通信の絶縁は、ISOW7841 を使用して 1 つのチップで行われます。このデザインでは、最大±12.288Vの入力電圧を処理できる 16 ビットのアナログ/デジタルコンバータ (ADC) である ADS8681 を使用しています。これにより、産業分野における標準入力電圧の前処理が不要になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00764 — 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、8 チャネルの高電圧アナログ入力モジュールです。各チャネルを使用して、電圧と電流の両方を測定することができます。このデザインは、最大 ±12.288V の入力電圧に対応する 16 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS8681 を使用します。この結果、産業用分野で標準的な入力電圧に対する事前処理が不要になります。加えて、このデザインのうち 4 個のチャネルは最大 ±160V の同相 (CM) 電圧に対処できます。したがって、開発ユーザーはグランド ループや、相互接続された複数の入力の間を流れる補償電流について心配する必要はありません。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00128 — サーキット ブレーカ用、低消費電力、低ノイズのアナログ フロント エンド設計 (ACB/MCCB-ETU)

モールド ケース サーキット ブレーカ(MCCB)の電気式トリップ ユニット向けのリファレンス デザインです。  オペアンプ ベースの設計を採用しており、地絡過電流リレーのための電流監視機能を果たします。低コストのオペアンプを採用しながら、 ±10% のピックアップ(A)精度と、0 ~ -20% という時間遅延精度を実現します。また、-10 ~ 70℃ の周囲温度範囲で温度からの影響を受けず、EMI 耐性も高いことから、過酷な環境条件への対応が可能です。アナログ フロント エンドは TI の MSP430 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00130 — サーキット ブレーカ用、ゼロドリフト PGA ベースのアナログ フロント エンド設計 (ACB/MCCB-ETU)

モールド ケース サーキット ブレーカ(MCCB)の電気式トリップ ユニット向けのリファレンス デザインです。  プログラマブルなゲイン アンプ ベースの設計を採用しており、地絡過電流リレーの電流監視機能を果たします。ゼロドリフトのプログラマブルなオペアンプを採用しながら、誤差 ±10% のピックアップ (A) 精度と、0 ~ -20% という時間遅延精度を実現します。また、このソリューションは、過酷な環境条件に対応できるよう設計されており、-10 ~ 70℃ の周囲温度範囲で温度の影響を受けず、高い EMI 耐性も備えています。最後に、このデザインのアナログ フロント エンドは TI の (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00191 — アナログ・フロント・エンド、拡張電流範囲付モーター電子過負荷リレー用

This reference design is the analog front end (AFE) for an electronic overload relay, used for monitoring and protecting motors from overcurrent or undercurrent events. It is an ideal tool for developers creating overload relays for sensitive AC motors in industrial applications. This programmable (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00012 — 高効率絶縁型 CAN & Profibus インターフェイス・リファレンス・デザイン

高効率絶縁型 CAN および Profibus インターフェイスのリファレンス・デザインは、CAN および Profibus トランシーバに絶縁型電源が必要になる産業用システムに使用することを目的としています。この設計の特長は、(たとえば、低消費電力モードに切り替わったときなどに) マイコンからの 1 つの GPIO 信号でパワー・コンバータおよびデータ・トランシーバの両方を完全にシャット・オフできることです。この絶縁型インターフェイスは、TI の Profibus および CAN トランシーバへの 1 次側および 2 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian