TIDEP0027

産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン

TIDEP0027

設計ファイル

概要

産業用アプリケーション向け TIDEP0027 高性能パルス トレイン出力(PTO)、PRU-ICSS 付きは、TIの AM335x Sitara プロセッサ ファミリと PTO モジュールを組み合わせて単一のシステム オン チップ(SoC)ソリューションにしたものです。このデザインは TMDSICE3359 産業用通信エンジン (ICE) をベースとしていますが、他の PRU-ICSS 対応開発ボードと組み合わせて使用することもできます。

特長
  • 高精度かつ高速 / 高周波で、正確な PTO 制御と同期を実現
  • 外部 ASIC や FPGA が不要な実装
  • Sitara プロセッサの内蔵 PRU-ICSS への実装
  • ソース コード形式の PRU-ICSS ファームウェアを備え、お客様による採用が可能
  • TMDSICE3359 産業用通信エンジン (ICE) 評価基板を使用して容易に評価が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU707.PDF (2196 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAV4.PDF (297 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR336.ZIP (768 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3359Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISO1176Tトランス ドライバ内蔵、40Mbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS766 250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK110産業用 10/100 イーサネット PHY

データシート: PDF
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
AND ゲート

SN74AUP2G082 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3356Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3357Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

産業用アプリケーション向け TIDEP0027 高性能パルス トレイン出力(PTO)、PRU-ICSS 付きは、TIの AM335x Sitara プロセッサ ファミリと PTO モジュールを組み合わせて単一のシステム オン チップ(SoC)ソリューションにしたものです。このデザインは TMDSICE3359 産業用通信エンジン (ICE) をベースとしていますが、他の PRU-ICSS 対応開発ボードと組み合わせて使用することもできます。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0075 PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP-0085 PRU-ICSS付きのSORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット)マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0086 PRU-ICSS リファレンス デザインが公開されている、SORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット) デバイス TIDEP-0089 CC-Link IEフィールドBasic マスター/スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0002 PROFIBUS 通信開発プラットフォーム TIDEP0003 Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム TIDEP0008 PROFINET 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0027 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン TIDEP0028 Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT マスター スタックのリファレンス デザイン TIDEP0049 AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能 TIDEP0053 サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0054 サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSICE3359 AM3359 産業用通信エンジン

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0075 PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP-0085 PRU-ICSS付きのSORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット)マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0086 PRU-ICSS リファレンス デザインが公開されている、SORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット) デバイス TIDEP-0089 CC-Link IEフィールドBasic マスター/スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0002 PROFIBUS 通信開発プラットフォーム TIDEP0003 Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム TIDEP0008 PROFINET 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0027 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン TIDEP0028 Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT マスター スタックのリファレンス デザイン TIDEP0049 AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能 TIDEP0053 サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0054 サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC792 — High-Performance Pulse-Train Output (PTO) PRU-ICSS Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0027 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC792 High-Performance Pulse-Train Output (PTO) PRU-ICSS Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/12/03
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0027 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc792 or www.ti.com/lit/xx/tidc792/tidc792.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC792. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド High-Performance Pulse Train Output (PTO) With PRU-ICSS for Industrial Apps 2015/01/21

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00233 プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC) 用 24VDC 10A eFuse および保護回路 TIDA-00236 ロー・サイド 0.5A 8 チャネル・デジタル出力モジュール、PLC 用 TIDA-00320 PLC 用の 8 チャネル並列 0.5A ローサイド デジタル出力モジュールのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。