TIDA-00771

停止電流制限機能付き、10.8V/250W、97% 効率の小型ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-00771

設計ファイル

概要

TIDA-00771 は、3 セルのリチウムイオン バッテリを電源とし、5V ~ 12.6V で動作する電動工具に搭載されている 3 相ブラシレス DC (BLDC) モータ向けの 20A RMS ドライブです。このリファレンス デザインは、センサ ベースの矩形波制御機能を実装した45 x 50mm のコンパクトなドライブです。このリファレンス デザインは、コンパクトなディスクリート MOSFET をベースとする 3 相インバータを採用し、外部冷却やヒートシンクの必要なしで、20A RMS の連続(1 秒の期間 70A のピーク値)巻線電流を供給します。ゲート ドライブのスルーレート制御とチャージ ポンプにより、5 ~ 12.6V で最適な EMI 性能と、10.8V DC 時に 97% を超える最大インバータ効率を実現します。サイクルごとの過電流保護機能により、電力段を大きな起動電流から保護し、このボードは周囲温度 55°C まで動作可能です。小型フォーム ファクタにより基板をバッテリ パック近くに配置でき、高効率はバッテリ駆動時間を延長し、70A のピーク電流性能は電動工具で高い瞬間ピーク トルクを提供します。

特長
  • 5V ~ 12.6V の電圧 (3 セルのリチウムイオン バッテリ) で動作し、ヒートシンクやエアフローなしで、最大 20ARMS の連続 (1 秒の期間で 70A のピーク値) の巻線電流に対応
  • 45mm x 50mm の小型 PCB フォーム ファクタ
  • ゲート ドライバのスルーレート制御とチャージ ポンプ機能により、5 ~ 12.6V で最適な EMI 性能と 10.8V 時に 97% を超えるインバータ効率を実現
  • 1µs 未満の応答時間のサイクルごとの過電流保護と、VDS 検出による短絡ラッチ保護
  • 貫通電流、低電圧、過熱、およびブロック済みの回転子保護機能を搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBK5A.PDF (6056 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKZ1.ZIP (166 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKZ0.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBZ1.ZIP (262 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKZ2.PDF (2015 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKY9.PDF (798 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT87-13.6mV/℃ のゲイン、±2℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8305電流シャント アンプと SPI 搭載、最大 45V の 3 相スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC126A3 ステート出力、4 チャネル、1.65V ~ 3.6V、バッファ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17576Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCBZ2 — TIDA-00771 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00771 停止電流制限機能付き、10.8V/250W、97% 効率の小型ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBZ2 TIDA-00771 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/03/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00771 停止電流制限機能付き、10.8V/250W、97% 効率の小型ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbz2 or www.ti.com/lit/xx/tidcbz2/tidcbz2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBZ2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 10.8-V/250-W, 97% Efficient, Compact BLDC Motor Drive W/ Stall Current Limit (Rev. A) 2016/04/29
技術記事 How to minimize MOSFET conduction loss in battery-powered motor drives PDF | HTML 2016/06/29