TIDA-00778

1/2/3 個のシャント FOC を搭載した 3 相インバータ向け、セトリングが 1μs 未満の電流センシングのリファレンス デザイン

TIDA-00778

設計ファイル

概要

TIDA-00778 リファレンス デザインは、センサレス フィールド指向制御 (FOC) で駆動される 3 相モーターの高速かつ正確な電流検出を実証するものです。可聴ノイズの低いドライブには、より高速で正確な電流検知が必要です。最も一般的な低コストの電流検出方法では、DC バスの戻り経路で 1 つのシャントを使用するか、インバーター レッグで 2 ~ 3 つのシャントを使用します。モーター制御における主な課題は、アクティブ ベクトルの持続期間が最短であっても正確な電流検知を可能にすることです。TIDA-00778 は、このようなシナリオにおいてサブマイクロ秒のセトリングと正確な電流検出を実証するものです。リファレンス デザインは主要な家電製品、特にコンプレッサ モータを適用でき、インバータ電力ステージは最大 2 kW まで動作できます。

特長
  • シングル、デュアルおよびトリプル シャント トポロジによる、センサレスFOC用高速高精度電流センシングで、モータ ドライブのトルク リップルと可聴ノイズを最小化
  • 最小のセトリング タイムを備えたシングルシャント電流センシングと最小の伝播遅延を備えたゲート ドライバにより、アクティブ電圧ベクトル持続時間 1μs 未満 を実現
  • 0.15% 未満のキャリブレーション精度を備えたシングル シャント DC バス電流検出
  • 1.5μs 未満のセトリング タイムと 0.04% 未満のキャリブレーション精度を備えたデュアルおよびトリプルシャント電流検出により、極端なデューティ サイクルでも正確な電流検出が可能
  • 応答時間 1.5μs 未満の過電流検出
  • 入力電圧 270V ~ 390V DC (195V ~ 265V AC を整流)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCY7.PDF (2980 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQF6.PDF (697 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQF5.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQF8.ZIP (4027 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDB0.ZIP (294 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQF7.PDF (3523 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQF4.PDF (2020 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA303ウィンドウ コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV6001シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F28027F60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1701シングル、高電圧、低消費電力コンパレータ

データシート: PDF | HTML
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F28027F-Q1車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA835超低消費電力、レール ツー レール出力、ネガティブ レール入力、VFB アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Current Sensing With <1-µs Settling for 1-, 2- & 3-shunt FOC in 3-Phase Inverter 2017/03/09
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/04/12
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/07/13
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020/01/09

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MOTORWARE MotorWare™ ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。