ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

ウィンドウ コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset (±) (max) (µV) 30, 50, 80 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.02 Features Alert Function, Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 50, 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 400, 440, 550 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.15 Number of channels 1 Comparators (#) 2 Gain error (%) 0.075, 0.1, 0.15 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset (±) (max) (µV) 30, 50, 80 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.02 Features Alert Function, Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 50, 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 400, 440, 550 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.15 Number of channels 1 Comparators (#) 2 Gain error (%) 0.075, 0.1, 0.15 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 広い同相入力電圧範囲:-0.1V~+36V
  • デュアル・コンパレータ出力
    • INA302:2 つの独立した制限超過アラート
    • INA303:ウィンドウ・コンパレータ
    • スレッショルド・レベルは個別に設定
    • コンパレータ 1 のアラート応答:1µs
    • コンパレータ 2 は遅延を調整可能:2µs~10s
    • 独立したラッチ制御モードによるオープン・ドレイン出力
  • 高精度アンプ
    • オフセット電圧:30µV (最大値、A3 バージョン)
    • オフセット電圧ドリフト:0.5µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:0.15% (最大値、A3 バージョン)
    • ゲイン誤差ドリフト:10ppm/°C
  • アンプ・ゲインを選択可能
    • INA302A1、INA303A1:20V/V
    • INA302A2、INA303A2:50V/V
    • INA302A3、INA303A3:100V/V
  • 広い同相入力電圧範囲:-0.1V~+36V
  • デュアル・コンパレータ出力
    • INA302:2 つの独立した制限超過アラート
    • INA303:ウィンドウ・コンパレータ
    • スレッショルド・レベルは個別に設定
    • コンパレータ 1 のアラート応答:1µs
    • コンパレータ 2 は遅延を調整可能:2µs~10s
    • 独立したラッチ制御モードによるオープン・ドレイン出力
  • 高精度アンプ
    • オフセット電圧:30µV (最大値、A3 バージョン)
    • オフセット電圧ドリフト:0.5µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:0.15% (最大値、A3 バージョン)
    • ゲイン誤差ドリフト:10ppm/°C
  • アンプ・ゲインを選択可能
    • INA302A1、INA303A1:20V/V
    • INA302A2、INA303A2:50V/V
    • INA302A3、INA303A3:100V/V

INA302 および INA303 (INA30x) デバイスは、範囲外電流条件を検出するために高コモンモード双方向電流センス・アンプと 2 つの高速コンパレータを備えています。INA302 コンパレータは、過電流条件を検出し応答するように構成されています。INA303 コンパレータは、ウィンドウ構成で過電流と低電流の両方の条件に応答するように構成されています。これらのデバイスは、外付けの抵抗を使用して、各コンパレータ・セットについてスレッショルド範囲を設定可能です。これらの電流シャント・モニタは、電源電圧にかかわらず、-0.1V~36V の同相電圧上の差動電圧信号を測定できます。

オープン・ドレインのアラート出力は、透過モード (出力ステータスが入力状態に従う) またはラッチ・モード (ラッチがリセットされるとアラート出力がクリアされる) で動作するよう構成できます。コンパレータ 1 のアラート応答時間は 1µs 未満であり、コンパレータ 2 のアラート応答は外付けコンデンサにより 2µs~10s の範囲に設定できます。

これらのデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、最大消費電流は 950µA です。これらのデバイスは、拡張温度範囲の -40°C~+125°C で動作が規定されており、14 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。

INA302 および INA303 (INA30x) デバイスは、範囲外電流条件を検出するために高コモンモード双方向電流センス・アンプと 2 つの高速コンパレータを備えています。INA302 コンパレータは、過電流条件を検出し応答するように構成されています。INA303 コンパレータは、ウィンドウ構成で過電流と低電流の両方の条件に応答するように構成されています。これらのデバイスは、外付けの抵抗を使用して、各コンパレータ・セットについてスレッショルド範囲を設定可能です。これらの電流シャント・モニタは、電源電圧にかかわらず、-0.1V~36V の同相電圧上の差動電圧信号を測定できます。

オープン・ドレインのアラート出力は、透過モード (出力ステータスが入力状態に従う) またはラッチ・モード (ラッチがリセットされるとアラート出力がクリアされる) で動作するよう構成できます。コンパレータ 1 のアラート応答時間は 1µs 未満であり、コンパレータ 2 のアラート応答は外付けコンデンサにより 2µs~10s の範囲に設定できます。

これらのデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、最大消費電流は 950µA です。これらのデバイスは、拡張温度範囲の -40°C~+125°C で動作が規定されており、14 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
INA301 アクティブ コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ The INA301 has a single ALERT with similar performance
INA302 アクティブ デュアル コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ The INA302 has dual over-current comparators

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA30x 36V、過電流保護、高精度 電流センス・アンプ、デュアル・コンパレータ内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 2月 4日
アプリケーション概要 電流センシング信号パスのインテグレーション (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 20日
アプリケーション概要 複数の範囲外条件に対する電流監視 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 13日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション概要 電流センシング抵抗の内蔵 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 電流の測定による異常の検出 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 4月 21日
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日
アプリケーション概要 過電流保護のためのハイサイド・モータ電流モニタ (Rev. B) PDF | HTML 2021年 2月 23日
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020年 1月 9日
アプリケーション概要 Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. D) 2019年 3月 6日
アプリケーション概要 External current sense amps vs integrated onboard amplifiers for current sensing (Rev. B) 2019年 2月 19日
回路設計 過電流イベント検出回路 英語版 2019年 1月 24日
アプリケーション・ノート Closed-Loop Analysis of Load-Induced Amplifier Stability Issues Using Zout 2017年 10月 27日
アプリケーション概要 電流検出における外部電流検出アンプと内蔵アンプとの比較 最新英語版 (Rev.B) 2017年 9月 13日
アプリケーション概要 Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B) 2017年 9月 5日
アプリケーション概要 高精度のローサイド電流測定 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2017年 2月 10日
アプリケーション概要 PWMリジェクション機能付きのハイサイド駆動、ハイサイド・ソレノイド電流モニタ (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 1月 4日
アプリケーション概要 過電流保護のためのハイサイド・モータ電流モニタ (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 1月 4日
アプリケーション概要 双方向のローサイド位相電流センシング、過電流検出内蔵 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2017年 1月 3日
ホワイト・ペーパー Overcurrent protection enables more efficient and reliable systems 2016年 5月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA303EVM — INA303 高速、高精度電流センス アンプの評価基板

INA303EVM は、高速、高精度電流センス アンプ INA303 の主な機能と性能を評価するためのコンパクトで使いやすいプラットフォームです。デュアル コンパレータを搭載しているほか、INA303 の入力電圧範囲、同相電圧範囲、温度範囲に対応しています。この評価基板は 3 つのゲイン派生値すべてに対応しており、これらを互いに独立した形で評価できます。また、重要な信号すべてを容易にプローブするためのテスト ポイントも実装しています。コンパレータの出力信号を便利な方法で監視できる LED インジケータも搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA303 PSpice Model

SBOMB40.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA303 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMAB9A.TSC (306 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA303 TINA-TI Spice Model

SBOMAC0.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA303A1 PSpice Model

SBOMBH6.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA303A2 PSpice Model

SBOMBH7.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA303A3 PSpice Model

SBOMBG0.ZIP (33 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060034 — 過電流イベント検出回路

これは、一般的な分類で過電流保護 (OCP) に該当する、高速応答の単方向電流センシング ソリューションです。スレッショルド電流を上回ったときにシステムの電源をオフにする過電流アラート信号を生成できます。また、出力が過電流出力スレッショルド電圧 (Vout_OC) よりも低い指定の電圧 (Vout_release) を下回ると、システムは再起動します。この具体的な構成の場合、センシング範囲は 1.5A ~ 40A であり、過電流スレッショルドを 35A (IOC_TH) と定義しています。このシステムは、電流が 32A (IRelease_TH) 未満に減少すると、ALERT (...)
設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

このハイサイド電流シャント モニタは、電流が電流検出抵抗を流れるときに、その両端に発生する電圧を測定するために使用されます。

さらに、サージおよび高速過渡現象から保護するための外部保護回路を実装しており、IEC61000-4-4 および IEC61000-4-5 に対するさまざまな耐性レベルを実証しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00778 — 1/2/3 個のシャント FOC を搭載した 3 相インバータ向け、セトリングが 1μs 未満の電流センシングのリファレンス デザイン

TIDA-00778 リファレンス デザインは、センサレス フィールド指向制御 (FOC) で駆動される 3 相モーターの高速かつ正確な電流検出を実証するものです。可聴ノイズの低いドライブには、より高速で正確な電流検知が必要です。最も一般的な低コストの電流検出方法では、DC バスの戻り経路で 1 つのシャントを使用するか、インバーター レッグで 2 ~ 3 つのシャントを使用します。モーター制御における主な課題は、アクティブ ベクトルの持続期間が最短であっても正確な電流検知を可能にすることです。TIDA-00778 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian