TIDA-00785
絶縁型 GaN ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-00785
概要
このリファレンス デザインは、強化絶縁型のデュアル チャネル デジタル アイソレータ、GaN ゲートドライバ、および絶縁電源で構成されています。このコンパクトなリファレンス デザインは、電源回路、DC–DC コンバータ、同期整流、太陽光インバータ、モータ制御などにおける GaN の制御を目的としています。ゲート ドライバに対応する、オープン ループのプッシュプル トポロジをベースとする電源が存在するため、PCB を柔軟に配線できます。TIDA–00785 で使用されているプッシュプル トランス ドライバは 300kHz で動作し、絶縁トランスの小型化に貢献することで、コンパクトな電源ソリューションを実現します。
特長
- 低電圧 GaNドライブ (300~450V) に最適
- GaN モジュールの駆動に最適な、4A ソースおよび 6A 電流によるレールツーレールのピーク電流駆動能力
- 5000Vpk の強化絶縁と 100kV/μ s を超える非常に高いCMTI
- トランス ドライバのスプレッド スペクトラム動作により、放射ノイズの低減に貢献
- ゲートドライバの PWM 信号は、コントローラに直接インターフェース可能 (3.3V動作)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRL43.PDF (22 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Isolated GaN Driver Design Guide | 2016/03/28 | |||
| 技術記事 | How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers | PDF | HTML | 2017/01/31 | |||
| ホワイト・ペーパー | Driving the green revolution in transportation | 2016/09/23 |