TIDA-00804
車載用 i.MX6 クアッド コア プロセッサ電源のリファレンス デザイン
TIDA-00804
概要
TIDA-00804 リファレンス デザインは、i.MX6Q クワッド コア アプリケーション プロセッサ向けの低コスト ディスクリート電源ソリューションです。搭載している DC/DC レギュレータすべてが放送に使用されている AM 無線バンドを上回る周波数で動作するので、無線への干渉を防止でき、フィルタ部品の小型化を通じてソリューション サイズの小型化を実現できます。最初の段の DC/DC コンバータは 6V ~ 42V の入力電圧範囲に対応できるので、スタート / ストップ動作やロード ダンプ時に耐える設計を実現できます。2 段目の DC/DC コンバータでは、i.MX6Q に電力供給するために必要なすべての電源レールを実装できます。この設計を使用する場合、電源シーケンス IC は不要です。PWB (プリント基板) は、4 層基板で 2 オンスの銅箔を採用しており、周囲温度 85°C でも良好な消費電力を達成します。
特長
- 広い入力電圧範囲:バッテリからの電源電圧 6V ~ 42V で、スタート ストップ システムとロード ダンプをサポート
- DC/DC レギュレータすべてが 1.8 MHz を上回る周波数で動作し、AM 帯への干渉を防止
- 超小型フォーム ファクタ:基板サイズ:75mm x 58mm
- 電源シーケンス IC 不要
- すべての電源レールで 5% 未満のリップル
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRL63.PDF (131 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54561-Q1 — ソフトスタート機能と Eco-mode™ 搭載、車載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive i.MX6 Quad Core Processor Power Design Guide | 2016/03/11 |