TIDA-00892

信号と電源を統合した絶縁型 RS-485 のリファレンス デザイン

TIDA-00892

設計ファイル

概要

TIDA-00892 リファレンス デザインは、絶縁型 DC 電力を生成すると同時に絶縁型 RS-485 通信をサポートする、小型ソリューションを実現します。このリファレンス デザインは、電源内蔵の強化絶縁型デジタル アイソレータと RS-485 通信送信回路の組み合わせで構成されています。

特長
  • 小型の組み合わせソリューション(ISOW7841 デバイス フットプリントと同等)
  • シングル電源ソリューション (インターフェイス側に別の電源は不要)
  • BOM コストを削減
  • 他の全二重 RS-485 送信回路に拡張可能
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU530A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQA1.PDF (115 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQA0.PDF (67 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQA3.ZIP (334 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD97.ZIP (275 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQA2.PDF (497 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQ99.PDF (183 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD147316kV IEC ESD 対応、20Mbps のデータ レート、イネーブル搭載、3.3V、全二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7840電源内蔵、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7842電源内蔵、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7841電源内蔵、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7844電源内蔵、クワッドチャネル、0/4、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7843電源内蔵、クワッドチャネル、1/3、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 信号および電力が統合された絶縁RS-485のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/06/18

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00785 絶縁型 GaN ドライバのリファレンス デザイン TIDA-01230 信号と電源を統合した絶縁型 RS-232 のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。