TIDA-00901
車載向け 12V、200W (20A) BLDC モーター ドライブのリファレンス デザイン
TIDA-00901
概要
これは 3 相ブラシレス DC モーター ドライブであり、HVAC (エアコン) ブロワのような 12V 車載アプリケーションで動作する設計を採用しています。このリファレンス デザインは、200W 前後の範囲にあるモーターを駆動する設計を採用しており、最大 20A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、センサレス動作、または外部ホール エフェクト センサを活用して、多くのモーターに対応できるフレキシビリティを実現しています。
特長
- ブラシレス DC モーターを制御する小型リファレンス デザイン
- ホール エフェクト整流センサを使用または不使用で動作
- 広い電源電圧範囲とバッテリ逆極性保護機能
- シンプルな制御インターフェイス
- テスト済みであり、導入ガイドが付属しているほか、GUI やデモ プロジェクトへのリンクが使用できます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLJ3.PDF (83 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive 12-V, 200-W (20-A) BLDC Motor Drive Reference Design | 2016/04/14 | |||
| 技術記事 | Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m | PDF | HTML | 2017/04/27 | |||
| 技術記事 | Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems | PDF | HTML | 2017/04/13 | |||
| 技術記事 | The power to innovate industrial design | PDF | HTML | 2017/03/27 | |||
| 技術記事 | How motor drivers aid in an automobile’s “limp-home” mode | PDF | HTML | 2016/10/06 |