LMT86-Q1

アクティブ

車載グレード、2.2V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2.7 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -10.9 Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 2.7 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -10.9 Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LMT86 アクティブ SC70 または TO-92 封止、2.2V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ Industrial-grade version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMT85-Q1 アクティブ 車載グレード、1.8V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ Higher sensor gain (-8.2 mV/°C) in pin-compatible package
LMT87-Q1 アクティブ 車載、-13.6mV/℃ のゲイン、±2.7℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ Lower sensor gain (-13.6 mV/°C) in pin-compatible package
TMP235-Q1 アクティブ 車載グレード、+10 mV/℃ のゲイン、±1.5℃、2.3V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ Higher sensor gain (10mV/°C) and higher accuracy (±1°C) in a pin-compatible package
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM94022-Q1 アクティブ 車載グレード、複数のゲインと Class-AB アナログ出力、±1.5℃、温度センサ Pin-selectable gain device (-13.6, -10.9, -8.2, and -5.5 mV/°C) in package with similar pinout

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMT86-Q1 2.2-V、SC70、アナログ温度センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 25日
機能安全情報 LMT86-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 6日
アプリケーション・ノート SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019年 5月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SNIC008 LMT86 Look-Up Table

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00901 — 車載向け 12V、200W (20A) BLDC モーター ドライブのリファレンス デザイン

これは 3 相ブラシレス DC モーター ドライブであり、HVAC (エアコン) ブロワのような 12V 車載アプリケーションで動作する設計を採用しています。このリファレンス デザインは、200W 前後の範囲にあるモーターを駆動する設計を採用しており、最大 20A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、センサレス動作、または外部ホール エフェクト センサを活用して、多くのモーターに対応できるフレキシビリティを実現しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00281 — 車載 48V、1kW モータ ドライブ リファレンス デザイン

TIDA-00281 は、48V の車載アプリケーションで動作する設計を採用した、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーター ドライブです。このボードは、1kW の範囲でモーターを駆動する設計を採用しており、最大 30A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、C2000 LaunchPad と組み合わせて 3 相 BLDC モーターを回転させるためのアナログ回路を搭載しており、ホール エフェクト センサや直交エンコーダからの位置フィードバックは必要ありません。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian