DRV5013

アクティブ

高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ

製品詳細

Type Latch Operate point (typ) (mT) 1.3, 2.7, 6, 12 Operate point (max) (mT) 3.4, 3.6, 5, 9, 18 Release point (min) (mT) -18, -9, -5, -3.6, -3.4 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain
Type Latch Operate point (typ) (mT) 1.3, 2.7, 6, 12 Operate point (max) (mT) 3.4, 3.6, 5, 9, 18 Release point (min) (mT) -18, -9, -5, -3.6, -3.4 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPE) 3 6.08 mm² 4 x 1.52 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • デジタル双極性ラッチ ホール センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲全体にわたって BOP ±10%
  • 複数の感度オプション (BOP/BRP)
    • ±1.3mT (FA、FD、「デバイス命名規則」を参照)
    • ±2.7mT (AD、ND、「デバイス命名規則」を参照)
    • ±6mT (AG、「デバイス命名規則」を参照)
    • ±12mT (BC、「デバイス命名規則」を参照)
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 2.5V~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い動作温度範囲
    • TA = -40~+125℃ (Q、「デバイス命名規則」を参照)
    • TA = -40~+150℃ (E、「デバイス命名規則」を参照)
  • オープン ドレイン出力 (30mA シンク)
  • 短いパワーオン時間:35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG、LPE)
      • 4mm × 3.15mm
  • 保護機能:
    • 電源逆接続保護 (-22V まで)
    • 最大 40V のロード ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限
  • デジタル双極性ラッチ ホール センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲全体にわたって BOP ±10%
  • 複数の感度オプション (BOP/BRP)
    • ±1.3mT (FA、FD、「デバイス命名規則」を参照)
    • ±2.7mT (AD、ND、「デバイス命名規則」を参照)
    • ±6mT (AG、「デバイス命名規則」を参照)
    • ±12mT (BC、「デバイス命名規則」を参照)
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 2.5V~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い動作温度範囲
    • TA = -40~+125℃ (Q、「デバイス命名規則」を参照)
    • TA = -40~+150℃ (E、「デバイス命名規則」を参照)
  • オープン ドレイン出力 (30mA シンク)
  • 短いパワーオン時間:35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG、LPE)
      • 4mm × 3.15mm
  • 保護機能:
    • 電源逆接続保護 (-22V まで)
    • 最大 40V のロード ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

DRV5013 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング ソリューションを提供するチョッパ安定化ホール効果センサです。

磁界はデジタル双極性ラッチ出力によって示されます。30mA の電流シンク能力を持つオープン ドレイン出力段を備えています。本デバイスは 2.5V~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保護を備えているため、広範な産業用アプリケーションに適しています。

電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対する保護機能を内蔵しています。

DRV5013 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング ソリューションを提供するチョッパ安定化ホール効果センサです。

磁界はデジタル双極性ラッチ出力によって示されます。30mA の電流シンク能力を持つオープン ドレイン出力段を備えています。本デバイスは 2.5V~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保護を備えているため、広範な産業用アプリケーションに適しています。

電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対する保護機能を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV5013-Q1 アクティブ 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ Automotive version
TMAG5213 アクティブ 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ For more cost-optimized applications
比較対象デバイスと類似の機能
TMAG5110 アクティブ 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ 2D latch with independent outputs for a one-chip incremental encoding solution
TMAG5111 アクティブ 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ 2D latch with speed & direction outputs for a one-chip incremental encoding solution

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV5013 デジタル・ラッチ・ホール効果センサ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 10月 10日
製品概要 ホール効果センサの概要 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション概要 ホール効果センサによるブラシレス DC モーターの整流 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 3日
アプリケーション概要 インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 27日
アプリケーション・ノート 機械式ホール・エフェクト流量計の設計上の考慮事項と測定結果 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 1月 18日
アプリケーション概要 ホール・エフェクト・センサを使った回転式流量計アプリケーション の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
アプリケーション概要 ロボット掃除機におけるホール・エフェクト・センサ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
アプリケーション・ノート Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design PDF | HTML 2022年 8月 31日
アプリケーション概要 Differences Between Optical and Magnetic Incremental Encoders PDF | HTML 2022年 8月 17日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 7日
アプリケーション概要 Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション概要 Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 15日
アプリケーション概要 磁気センサ付きの電力ゲーティング・システム (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 3月 12日
設計ガイド 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 2016年 8月 23日
ホワイト・ペーパー Sub-microamp, Intelligent Hall-Effect Sensing Delivers 20-year Battery Life (Rev. A) 2016年 7月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00901 — 車載向け 12V、200W (20A) BLDC モーター ドライブのリファレンス デザイン

これは 3 相ブラシレス DC モーター ドライブであり、HVAC (エアコン) ブロワのような 12V 車載アプリケーションで動作する設計を採用しています。このリファレンス デザインは、200W 前後の範囲にあるモーターを駆動する設計を採用しており、最大 20A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、センサレス動作、または外部ホール エフェクト センサを活用して、多くのモーターに対応できるフレキシビリティを実現しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00919 — 高効率駆動を実現する片面実装の冷蔵庫用リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、最大電流 1A RMS、最大電圧 18V の仕様を満たすセンサ付き BLDC ファン モーターに適した、小型フォーム ファクタ、優れたコスト効率、片面実装、3 相の正弦波モーター ドライブです。独自の片面設計は、システム コストの低減に貢献します。オンボードのホール センサは、モーター自体の内部にボードを取り付けるのに役立ちます。また、このリファレンス デザインはコスト最適化をさらに推進するシングル ホール動作、 アダプティブ ドライブ角度調整を行いシステム効率と総合性能を向上する正弦波ドライブ、速度制御を容易にする外部 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00875 — 単相ブラシレス DC(BLDC)、ブラシ付きモーター・ドライバ付、リファレンス・デザイン

TIDA-00875 demonstrates how to reconfigure existing brushed motor drivers to control single phase brushless (BLDC) motors. The DRV8801 and DRV8701 are used to control a single phase BLDC motor. The DRV8801 design controls the motor at 100% duty cycle. When the device is powered up, the motor runs. (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00197 — ブラシレス DC モータ、回転制御付き

この先進的なモーターは閉ループ速度制御機能を実装しており、負荷のトルク・プロファイルを通じて正確な RPM を維持します。  磁性体回転子の位置は、DRV5013 ホール・エフェクト・センサによって検出され、コイルを通電する CSD88537ND FET を駆動している間は DRV8308 コントローラ・デバイスによって検出されます。  マイコンやファームウェアを採用しておらず、インテリジェントな正弦波電流ドライブにより音響ノイズとトルク・リップルを最小限に抑え、モーターの性能を最大限に高めます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00196 — ブラシレス DC モータ

This 6 cm motor is form-factor ready; simply hook up the power and watch it spin!  The simple and reliable design is easy to modify to support speed and current system needs.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8307 controller decides when to drive (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPE) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ