TIDA-00929

アーク シグネチャのキャプチャ向け、スペクトラム アナライザ シグナル コンディショニングと信号処理のリファレンス デザイン

TIDA-00929

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、任意の波形に対して低消費電力で広帯域周波数スペクトルをキャプチャするために、帯域幅を最適化したアナログ フロント エンド (AFE) とリアルタイム FIR (有限インパルス応答) を実装する方法を提示します。各信号路で採用する 1 個のオペアンプは、ゲイン、信号帯域幅、低ノイズ、レールに近い振幅要件、さらに低消費電力を基準として選定しています。ベクトル算術演算エンジンを内蔵した、ミックスド シグナル対応の超低消費電力マイコンを使用して、周波数ドメインと時間ドメインの両方で波形をリアルタイム処理します。

特長
  • 低周波と高周波の両方を効果的に通過させると同時に、信号ノイズを抑制する AFE
  • 200kSPS の 12 ビット SAR ADC を使用して信号をサンプリングする方法で最大 100kHz の信号成分を捕捉するほか、LEA (低エネルギー アクセラレータ) を活用して MSP430 内部でリアルタイム FIR フィルタリングを実行
  • 高周波に対する時間ドメイン分析の特長:
    1. MSP430 の内部コンパレータを使用し、3MHz までのアーク シグネチャを捕捉
    2. 外部コンパレータを使用し、10MHz までのノイズを捕捉
  • 10mA という静止電流 (IQ) の要件は、85Vrms ~ 270Vrms の単相 AC 電源を使用して最大 100mA を供給する能力から導いた値です。
  • シャント、CT、Rogowski コイルのような各種センサとの互換性
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU266E.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPF7A.PDF (275 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPF6A.PDF (71 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPF9A.ZIP (1496 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD27A.ZIP (1303 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPF8A.PDF (1207 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPF5A.PDF (1533 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV32015.5V、高速、シングル プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS38200.2 秒のウォッチドッグと手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV316シングル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR5994256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA835超低消費電力、レール ツー レール出力、ネガティブ レール入力、VFB アンプ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3828-Q1車載、ウォッチドッグ タイマ搭載、電圧モニタ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA836超低消費電力、レール ツー レール出力、ネガティブ レール入力、VFB オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド スペクトラム・アナライザ: アーク・シグネチャ・キャプチャ用信号コンディショニングおよび処理のリファレンス・デザイン (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) 2019/07/12

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。