TIDA-00972

堅牢な 2m 有線通信をサポートする ±2% 高精度湿度センシングのリファレンス デザイン

TIDA-00972

設計ファイル

概要

TIDA-00972 は、±2% 精度で信頼性の高い相対湿度 (RH) センシングと ±0.2℃ 精度の温度センシングを実施するセンサ モジュール レベル ソリューションのためのリファレンス デザインです。このセンサ モジュールは、TI のデジタル湿度と温度センサ HDC1080 と統合バス バッファ TCA9517 を使用し、数メートルの配線距離でも堅牢な通信と高精度のセンシング結果を提供します。

このリファレンス デザインは、センサ モジュールの開発および製造時の主な検討事項を説明しており、テスト結果を掲載しています。

特長
  • 相対湿度精度 ±2%、温度精度 ±0.2°C
  • 15.7mm x 7.6mm の小型 PCB フォーム ファクタ
  • 動作時および待機時の消費電力が非常に低い:I2C バッファを使用しない場合、 1.2µA。待機時に電源遮断。
  • (AWG24、 2m の) 共通線を使用して長距離 I2C 通信をサポート
  • 5V と 3.3V 電源両対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBL7A.PDF (6475 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMH6.PDF (64 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMH5.PDF (170 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMH8.ZIP (175 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCC5.ZIP (166 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMH7.PDF (240 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMH4.PDF (156 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

TCA9517電源オフ、ハイ インピーダンス機能搭載、2 ビット レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC10802% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCCC6 — TIDA-00972 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00972 堅牢な 2m 有線通信をサポートする ±2% 高精度湿度センシングのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCC6 TIDA-00972 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/06/22
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00972 堅牢な 2m 有線通信をサポートする ±2% 高精度湿度センシングのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccc6 or www.ti.com/lit/xx/tidccc6/tidccc6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCC6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ±2% Accurate Humidity-Sensing Reference Design Supporting 2-m Wire Communication (Rev. A) 2016/11/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。