この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HDC2080 アクティブ 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ Better accuracy (±2 %RH) and similar package pinout
HDC3020 アクティブ 0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 アクティブ 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with removable tape for conformal coating
HDC3022 アクティブ 永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package with permanent IP67 filter

製品詳細

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 1.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 1.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DMB) 6 9 mm² 3 x 3
  • Relative Humidity Accuracy ±2% (typical)
  • Temperature Accuracy ±0.2°C (typical)
  • Excellent Stability at High Humidity
  • 14 Bit Measurement Resolution
  • 100 nA Sleep Mode Current
  • Average Supply Current:
    • 710 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
    • 1.3 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
      Measurement
  • Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
  • Small 3 mm × 3 mm Device Footprint
  • I2C Interface
  • Relative Humidity Accuracy ±2% (typical)
  • Temperature Accuracy ±0.2°C (typical)
  • Excellent Stability at High Humidity
  • 14 Bit Measurement Resolution
  • 100 nA Sleep Mode Current
  • Average Supply Current:
    • 710 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
    • 1.3 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
      Measurement
  • Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
  • Small 3 mm × 3 mm Device Footprint
  • I2C Interface

The HDC1080 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The HDC1080 operates over a wide supply range, and is a low cost, low power alternative to competitive solutions in a wide range of common applications. The humidity and temperature sensors are factory calibrated.

The HDC1080 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The HDC1080 operates over a wide supply range, and is a low cost, low power alternative to competitive solutions in a wide range of common applications. The humidity and temperature sensors are factory calibrated.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
HDC2010 アクティブ 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ Higher accuracy, smaller footprint, and lower cost

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HDC1080 Low Power, High Accuracy Digital Humidity Sensor with Temperature Sensor データシート (Rev. A) PDF | HTML 2016年 1月 14日
製品概要 Humidity Sensor Comparison Guide PDF | HTML 2026年 1月 2日
アプリケーション・ノート TI の湿度センサ:プログラミングおよび統合ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション・ノート Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 2021年 4月 21日
アプリケーション・ノート Humidity Sensor: Storage and Handling Guidelines 2017年 8月 28日
アプリケーション・ノート Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017年 3月 6日
技術記事 Industrial stack lights get smarter with LEDs PDF | HTML 2016年 8月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HDC1080EVM — HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板

The HDC1080EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the HDC1080 humidity and temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be to plugged into a PC USB port. With the simple GUI, humidity and temperature measurements can be (...)

ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

SNAC076 HDC1080 Arduino Example Code v1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
湿度センサ
  • HDC1080 2% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ
シミュレーション・モデル

HDC1080 IBIS Model

SNAM192.ZIP (25 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、コスト最適化済みかつスケーラビリティの高い ADC をベースとした AC/DC バイナリ入力モジュール (BIM) アーキテクチャと強化絶縁機能の組み合わせを示します。1 個の 10 ビットまたは 12 ビット SAR ADC の 16 チャネルを使用して、複数のバイナリ入力をセンスできます。複数のオペアンプは、チャネルあたりのコストを低く維持することに加え、各入力に対する最適なシグナル コンディショニングを実現します。デジタル アイソレータ (基本絶縁型または強化絶縁型) を使用して、ホスト (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00979 — 産業用オートメーション向け RGB LED 信号タワーのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、産業用プロセス オートメーション向けのマルチセグメント RGB 信号タワーです。このリファレンス デザインによって、色と輝度の完全にフレキシブルな制御が可能になり、大量のセグメントを容易に変更ができます。プロセスの状態や安全性を示すこのスマート インジケータを使用すると、あらゆるタイプの産業用スタック ライト タワーを実現して、ソフトウェアから構成できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00666 — 4 ~ 20mA 電流ループから電力供給を受け、BLE コネクティビティを搭載したフィールド トランスミッタのリファレンス デザイン

TIDA-00666 を使用すると、2 線式の 4 ~ 20mA ループから電力供給を受ける Bluetooth Low Energy (BLE) 通信機能を実現できます。産業用プロセス制御機器の場合、アナログ信号伝達のためにアナログの 4 ~ 20mA 電流ループが一般的に使用されます。4mA は範囲の下限で、20mA はその上限です。このリファレンス デザインは湿度と温度を測定し、測定した値を Bluetooth Low Energy 経由でブロードキャスト送信します。TIDA-00666 は、ループから電力供給を受け、ループ内の電流値は湿度の値に応じて変化します (0% の場合は (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00854 — マイクロパワー電気化学ガス センサ アンプのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ動作型ポータブル デバイス、長寿命のポータブル デバイス、または固定のリモート位置デバイスに適した、マイクロパワー、「ポテンショメータ」型の電気化学センサ回路で構成されています。ナノパワー アンプとリファレンス回路を使用すると、回路が監視プロセッサから独立した形で連続的に機能し、センサにバイアスを印加した状態を維持でき、起動セトリング タイムの冗長化を回避できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01437 — IO-Linkインターフェイス付きRGB信号ライトのリファレンス デザイン

工場の現場や、より複雑な産業用プロセス オートメーションで使用される、20 個の LED を採用した 5 セグメント(5 ストリング、5 列) LED スマート スタックライトのリファレンス デザインです。スタック ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、IO-Link インターフェイスが実装されています。このデザインは低消費電力で、IO-Link インターフェイスからの電力で動作できます。

このリファレンス デザインは、RGB LED ドライバの消費電力を 30% (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス(電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、フラット クランプ サージ保護、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00980 — IO-Linkインターフェイス付きRGB LED信号タワーのリファレンス デザイン

TIDA-00980 リファレンス デザインの目的は、工場の現場や、より複雑な産業用プロセス オートメーションで使用されるマルチセグメント RGB 信号タワーの機能のインターフェイスと制御を目的とした組込みファームウェアを開発することです。この設計により、一連の端末コマンドおよびより柔軟な使用が可能になります。スタック ライトは IO-Link または USB 経由で制御でき、さまざまなパターンを構成することができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00972 — 堅牢な 2m 有線通信をサポートする ±2% 高精度湿度センシングのリファレンス デザイン

TIDA-00972 は、±2% 精度で信頼性の高い相対湿度 (RH) センシングと ±0.2℃ 精度の温度センシングを実施するセンサ モジュール レベル ソリューションのためのリファレンス デザインです。このセンサ モジュールは、TI のデジタル湿度と温度センサ HDC1080 と統合バス バッファ TCA9517 を使用し、数メートルの配線距離でも堅牢な通信と高精度のセンシング結果を提供します。

このリファレンス デザインは、センサ モジュールの開発および製造時の主な検討事項を説明しており、テスト結果を掲載しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00994 — Wi-Fi® インターフェイス搭載 RGB LED シグナル タワーのリファレンス デザイン

TIDA-00994 リファレンス デザインの目的は、工場現場や、より複雑な産業用のプロセス オートメーションで使用される、マルチセグメント RGB 信号タワーの組み込みファームウェアの開発です。スタック ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、Wi-Fi ® インターフェイスが実装されています。CC3200 SimpleLink™Wi-Fi® は、Wi-Fi アクセス ポイントと、ステータス情報の読み取りとスタック ライトの制御を行うための組込み Web サーバーを備えています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DMB) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ