TIDA-010014

光電子測定サブシステム用の低電圧IR LEDドライバのリファレンス デザイン

TIDA-010014

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、光電子測定サブシステム用のIR LEDドライバの設計サンプルを紹介します。  ここで紹介するサブシステムには、オペアンプを基礎とする電圧から電流へのコンバータと、アクティブ パス デバイス用のMOSFETトランジスタが含まれ、正確かつプログラム可能な電流シンク機能の基盤を形成します。  この回路で MOSFET トランジスタを使用することには、以下で説明するいくつかの利点があります。最も重要なことは、低電圧のバッテリ駆動システムで優れた電流レギュレーションが可能になることです。  同様に、帰還におけるオペアンプの高い入力インピーダンスと高いオープン ループ ゲインにより、温度範囲全体にわたって回路の応答がフラットになり、電源電圧の変化による出力電流の変動も最小限に抑えられます。

特長
  • 3V バッテリ アプリケーション向けの低電圧動作
  • 高速なイネーブル時間と最小のオーバーシュートにより、LED の「オン」時間を最小化
  • 「オフ」状態での低消費電流
  • 広範囲にわたるリニアな出力電流の可変範囲
  • 小さい占有面積
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU595.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWX9.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWX8.PDF (21 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV9062デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9002コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 光電測定サブシステム向け低電圧 IR LED ドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2018/08/17

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。