TLV9062
- レール ツー レール入出力
- 低い入力オフセット電圧:±0.3mV
- ユニティ ゲイン帯域幅:10MHz
- 低い広帯域ノイズ:10nV/√ Hz
- 低い入力バイアス電流:0.5pA
- 低い静止電流:538µA
- ユニティ ゲイン安定
- 内部 RFI および EMI フィルタ
- 最低 1.8V の電源電圧で動作
- 抵抗性の開ループ出力インピーダンスにより、大きな容量性負荷でも簡単に安定
- シャットダウン バージョン:TLV906xS
- 拡張温度範囲:-40℃~125℃
TLV9061 (シングル)、TLV9062 (デュアル)、TLV9064 (クワッド) は、レール ツー レールの入力および出力スイング機能を備えたシングル / デュアル / クワッド低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプです。
これらのデバイスは、低電圧での動作、小さな占有面積、大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーション向けの、コスト効率の優れた選択肢です。
TLV906x の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、大きい容量性の負荷でも簡単に安定できます。これらのオペアンプは低電圧 (1.8V~5.5V) で動作し、OPAx316 および TLVx316 デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。
TLV906xS デバイスにはシャットダウン モードが備わっており、標準消費電流 1µA 未満で、アンプをスタンバイ モードに切り替えることができます。
TLV906xSファミリはユニティ ゲイン安定で、RFIおよびEMI除去フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況で位相反転が発生しないため、システムの設計を簡素化するため役立ちます。
すべてのチャネル バリエーション (シングル、デュアル、クワッド) で、X2SON、X2QFN などのマイクロサイズ パッケージと、SOIC、MSOP、SOT-23、TSSOP などの業界標準パッケージが利用可能です。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
DUAL-DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転 / 非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック フィルタ、リファレンス バッファ付き差動アンプ、デュアル フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 (...)
SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板
SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。
Simulation File for Single-supply, Second-order, MFB Band-pass Filter Circuit
Simulation for Single-supply, Second Order, Sallen-Key Lowpass Filter Circuit
Simulation for Single-supply, Second-order, Multiple-feedback High-pass Filter
Collection of test circuits in TINA-TI to accompany AN1516 (Rev. A)
Simulation File for Single-Supply, 2nd-Order, Sallen-Key Band-Pass Filter Circuit
TLV9062 TINA-TI Reference Design (Rev. C)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060004 — 低ノイズ、長距離の PIR センサ コンディショナー回路
CIRCUIT060007 — ローサイドの双方向電流センシング回路
CIRCUIT060011 — 単一電源、2 次、マルチ フィードバック ハイパス フィルタ回路
CIRCUIT060012 — 単一電源、2 次、マルチ フィードバック ローパス フィルタ回路
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060014 — MOSFET 付き電圧/電流 (V/I) コンバータ回路
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060049 — AC 結合の非反転アンプ回路
CIRCUIT060053 — ハイパス サレンキー型フィルタ回路
CIRCUIT060054 — ローパス サレンキー型フィルタ回路
CIRCUIT060055 — 複数帰還バンドパス (帯域通過) フィルタ回路
CIRCUIT060056 — バンドパス (帯域通過) サレンキー型フィルタ回路
CIRCUIT060060 — 単一電源、高入力電圧の全波整流回路
CIRCUIT060062 — 反転型の正の基準電圧回路を搭載した反転オペアンプ
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
SBOC505 — Simulation for AC Coupled (HPF) Non-Inverting Amplifier
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC511 — Simulation for Inverting Op Amp With Inverting Positive Reference
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC523 — Simulation for Single-Supply Low-Side Unidirectional Current-Sense Circuit
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC524 — Simulation for Low-noise and Long-Range PIR Sensor Conditioner Circuit
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC529 — Simulation for Single-Supply High-Input Voltage Full-Wave Rectifier Circuit
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC530 — Simulation for Non-Inverting Amplifier in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC538 — Simulation for Practical Differentiator in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC548 — Simulation for Sine Wave Generator with Low Component Count in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC550 — Simulation for Free-Running Multivibrator in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC551 — Simulation for Function Generator in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC562 — Simulation for Voltage-to-Current Converter with MOSFET Output in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC569 — Simulation for Precision Clamp in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC572 — Simulation for Peak Detector in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC579 — Simulation for Two-Stage Capacitance Multiplier in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC580 — Simulation for Simulated Inductor in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC581 — Simulation for Capacitance Multiplier in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC587 — Simulation for Fast Zero Crossing Detector in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC590 — Simulation for Photodiode Amplifier I in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC591 — Simulation for Photodiode Amplifier II in AN-31
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
多くの TI リファレンス デザインには、TLV9062 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YCK) | 9 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
| X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点