ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLV9002

アクティブ

コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.06 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.6 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Shutdown, Small Size CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.06 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.6 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Shutdown, Small Size CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01
DSBGA (YCK) 9 1 mm² 1 x 1 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2 X2QFN (RUG) 10 3 mm² 1.5 x 2
  • 低コスト・アプリケーション向けのスケーラブルな CMOS アンプ
  • レール・ツー・レール入出力
  • 低い入力オフセット電圧:±0.4mV
  • ユニティ・ゲイン帯域幅:1MHz
  • 低い広帯域ノイズ:27nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:5pA
  • 低い静止電流:60µA/Ch
  • ユニティ・ゲイン安定
  • 内部 RFI および EMI フィルタ
  • 最低 1.8V の電源電圧で動作
  • 抵抗性の開ループ出力インピーダンスにより、大きな容量性負荷に対して容易に安定可能
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • 低コスト・アプリケーション向けのスケーラブルな CMOS アンプ
  • レール・ツー・レール入出力
  • 低い入力オフセット電圧:±0.4mV
  • ユニティ・ゲイン帯域幅:1MHz
  • 低い広帯域ノイズ:27nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:5pA
  • 低い静止電流:60µA/Ch
  • ユニティ・ゲイン安定
  • 内部 RFI および EMI フィルタ
  • 最低 1.8V の電源電圧で動作
  • 抵抗性の開ループ出力インピーダンスにより、大きな容量性負荷に対して容易に安定可能
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃

TLV900x ファミリには、レール・ツー・レールの 入力および出力スイング能力を備えた、 シングル (TLV9001)、 デュアル (TLV9002)、 およびクワッド・チャネル (TLV9004)、の低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプがあります。これらのオペアンプは、 煙感知器、ウェアラブル電子機器、小型家電など、低電圧での動作と高い容量性負荷の駆動が必要な、スペースに制約のあるアプリケーション用の、コスト効率の優れたソリューションです。 TLV900xファミリの容量性負荷の駆動能力は 500pF ですが、抵抗性のオープンループ出力インピーダンスにより、より高い容量性負荷でも簡単に安定化できます。これらのオペアンプは低電圧 (1.8V~5.5V) で動作し、 TLV600x デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。

TLV900x ファミリの堅牢な設計により、回路の設計を簡素化できます。これらのオペアンプは、ユニティ・ゲイン安定性、RFIおよびEMI除去フィルタ内蔵、およびオーバードライブ状態で位相反転がない、といった特長があります。

TLV900x デバイスにはシャットダウン・モードがあり (TLV9001S、TLV9002S、TLV9004S)、アンプをオフにしてスタンバイ・モードに移行すると、消費電流は標準値で 1µA 未満になります。

すべてのチャネル・バリエーション (シングル、デュアル、クワッド) について、SOT-553 や WSON などのマイクロサイズ・パッケージで供給されるのに加えて、SOIC、MSOP、SOT-23、TSSOP などの業界標準パッケージで供給されます。

TLV900x ファミリには、レール・ツー・レールの 入力および出力スイング能力を備えた、 シングル (TLV9001)、 デュアル (TLV9002)、 およびクワッド・チャネル (TLV9004)、の低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプがあります。これらのオペアンプは、 煙感知器、ウェアラブル電子機器、小型家電など、低電圧での動作と高い容量性負荷の駆動が必要な、スペースに制約のあるアプリケーション用の、コスト効率の優れたソリューションです。 TLV900xファミリの容量性負荷の駆動能力は 500pF ですが、抵抗性のオープンループ出力インピーダンスにより、より高い容量性負荷でも簡単に安定化できます。これらのオペアンプは低電圧 (1.8V~5.5V) で動作し、 TLV600x デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。

TLV900x ファミリの堅牢な設計により、回路の設計を簡素化できます。これらのオペアンプは、ユニティ・ゲイン安定性、RFIおよびEMI除去フィルタ内蔵、およびオーバードライブ状態で位相反転がない、といった特長があります。

TLV900x デバイスにはシャットダウン・モードがあり (TLV9001S、TLV9002S、TLV9004S)、アンプをオフにしてスタンバイ・モードに移行すると、消費電流は標準値で 1µA 未満になります。

すべてのチャネル・バリエーション (シングル、デュアル、クワッド) について、SOT-553 や WSON などのマイクロサイズ・パッケージで供給されるのに加えて、SOIC、MSOP、SOT-23、TSSOP などの業界標準パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMV358A アクティブ 車載対応、デュアル、5.5V、1MHz、オフセット電圧 4mV、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ No rail-to-rail I/O, higher offset voltage (4 mV)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
33 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV900x コスト制約の厳しいシステム用の低消費電力、RRIO、1MHz オペアンプ データシート (Rev. R 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.R) PDF | HTML 2022年 1月 20日
回路設計 GND までの出力スイング回路を搭載した、単一電源、ローサイド、 単方向の電流センシング ソリューション (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 31日
回路設計 積分回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
アプリケーション・ノート Ramping Up on Slew Rate (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 25日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
回路設計 Isolierte Strommessschaltung mit ±50 mV-Eingang und unsymmetrischem Ausgang PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 ±50mV 입력 및 단일 종단 출력을 지원하는 절연 전류 감지 회로 PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 `±12 V-Spannungssensorschaltung mit isoliertem Verstärker und pseudo-differenziellem Eingang SAR-ADC (Rev. A) 2024年 7月 11日
回路設計 절연 증폭기와 의사 차동 입력 SAR ADC를 지원하는 ±12V 전압 감 지 회로 (Rev. A) 2024年 7月 11日
回路設計 絶縁アンプと疑似差動入力 SAR ADC を使用した ±12V の電圧 センシング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2024年 7月 1日
回路設計 ±250mV の入力範囲、シングルエンド出力電圧の絶縁型電流セン シング回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 28日
回路設計 Isolierte Strommessschaltung mit ±250 mV Eingangsbereich und unsymmetrischer Ausgangsspannung PDF | HTML 2024年 6月 25日
回路設計 ±250mV 입력 범위 및 단일 종단 출력 전압을 지원하는 절연 전류 감 지 회로 PDF | HTML 2024年 6月 25日
回路設計 ±50mV 入力およびシングルエンド出力を備えた絶縁型電流セン シング回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 17日
回路設計 単一電源ひずみゲージ・ブリッジ・アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 26日
回路設計 NTC 回路による温度センシング (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 14日
アプリケーション・ノート Designing for TLV90xxS Operational Amplifiers With Shutdown (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 8日
技術記事 Designing with low-power op amps, part 4: Stability concerns and solutions PDF | HTML 2022年 3月 8日
アプリケーション概要 Reducing Cost for PLC Analog Input Modules Using the MSP430™ MCU PDF | HTML 2022年 3月 4日
回路設計 Temperature sensing with PTC circuit (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 19日
回路設計 Transimpedance amplifier with T-network circuit PDF | HTML 2021年 3月 12日
技術記事 Designing with low-power op amps, part 1: Power-saving techniques for op-amp circu PDF | HTML 2021年 2月 2日
回路設計 Low-Pass Filtered, Inverting Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021年 1月 5日
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) 2020年 10月 21日
機能安全情報 TLV9002 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 26日
技術記事 Taking the family-first approach to op amp selection PDF | HTML 2019年 10月 18日
回路設計 非反転の正の基準電圧を搭載した反転オペアンプ回路 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 6月 10日
回路設計 PTC サーミスタによる温度センシング回路 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 21日
Analog Design Journal Second-sourcing options for small-package amplifiers 2018年 3月 26日
回路設計 Inverting attenuator circuit PDF | HTML 2018年 3月 23日
技術記事 Transimpedance amplifier designs for high-performance, cost-sensitive smoke detect PDF | HTML 2017年 8月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A シャント ベース電流センシングの評価基板

AMC-AMP-200A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板であり、±200A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±500A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、100µΩ のシャント抵抗と組み合わせます。この評価基板は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを特徴と採用しており、±1% (標準値) の精度で動作できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DUAL-DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転 / 非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック フィルタ、リファレンス バッファ付き差動アンプ、デュアル フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Collection of test circuits in TINA-TI to accompany AN1516 (Rev. A)

SBOMBI0A.ZIP (1293 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

Simulation for Op Amp LDO Circuit

SBOMCI2.TSC (27 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TINA-TI Reference Design Companion for Low-Pass Filtered Inverting Amp Circuit

SBOMAV3.ZIP (26 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TINA-TI Reference Design Companion for Single-supply strain gauge bridge amp

SBOMAU4.ZIP (157 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TINA-TI Reference Design Companion for Temperature Sensing with NTC Circuit (Rev. C)

SBOMAV6C.TSC (41 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TINA-TI Reference Design Companion for Temperature Sensing with PTC Circuit (Rev. B)

SBOMAV5B.TSC (42 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV9002 PSpice Model (Rev. D)

SBOMAL2D.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV9002 TINA-TI Model

SBOMB39.TSC (52 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV9002 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMAL3A.ZIP (43 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV9002 TINA-TI SPICE Model (Rev. B)

SBOMAH7B.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060002 — NTC サーミスタ回路搭載、温度センシング

この温度センシング回路は、1 個の抵抗を NTC (Negative Temperature Coefficient:負の温度係数) サーミスタに直列接続して電圧デバイダを形成します。これは、温度範囲全体で線形性を維持する出力電圧を生成する効果があります。この回路は、反転入力に電圧リファレンスを接続してオペアンプを非反転構成で使用し、信号のオフセット調整とゲイン設定を行います。その結果、ADC の分解能を最大限に活用し、測定精度を高めることができます。
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

CIRCUIT060006 — ブリッジアンプ回路

ひずみゲージは、加えられた力に応じて抵抗値が変化するセンサです。抵抗値の変動を測定するために、ひずみゲージをブリッジ構成内に配置します。この設計では、2 オペアンプ構成の計測回路を使用して、ひずみゲージの抵抗値の変化により発生する差動信号を増幅します。R10 の変化によりホイートストーン ブリッジの出力に発生した小さな差動電圧が 2 オペアンプ構成の計測アンプに入力されます。
設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060027 — 積分器回路

この積分回路は入力信号を、回路の時定数とアンプの帯域幅に基づいた周波数範囲にわたって積分して出力します。入力信号は反転入力に印加されるため、出力は入力信号の極性に対して反転されます。理想的な積分回路は、入力オフセット電圧の極性によっては、飽和して電源レールと同じ水準になります。安定的な DC 動作ポイントを実現するには、帰還抵抗 R2 を追加する必要があります。この帰還抵抗により、積分機能が実行される周波数範囲の下限が制限されます。

この回路は、DC帰還パスを提供する、より大きな帰還/サーボ ループの一部として最も一般的に使用され、帰還抵抗を不要にします。

設計ツール

CIRCUIT060029 — GNDまでの出力スイング回路を搭載した、単一電源、ローサイド、単方向の電流センシング ソリューション

この単一電源のローサイド電流センシング ソリューションは、0A ~ 1A の負荷電流を高精度検出し、0V ~ 4.9V の電圧に変換します。入力電流範囲と出力電圧範囲は必要に応じてスケーリングでき、より大きいスイングに対応するために高い電源電圧を使用することもできます。この設計では、負のチャージ ポンプ(LM7705など)を負の電源として使用し、0V近くの出力信号について線形性を維持できます。
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

CIRCUIT060040 — T ネットワーク回路搭載、トランスインピーダンス アンプ

T ネットワーク フィードバック構成を採用したこのトランスインピーダンス アンプは、入力電流を出力電圧に変換します。T ネットワークの等価抵抗が、回路内で使用しているどの抵抗より値が大きいことを前提として、電流対電圧のゲインを設定します。したがって、T ネットワークの帰還構成回路を通じて、帰還経路や 2 番目のゲイン段で大きな抵抗を使用せずにゲインを非常に大きくすることができ、システムのノイズ低減、安定性に関する問題の軽減、誤差の低減を実現できます。
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

CIRCUIT060052 — ローパス フィルタ付き反転型アンプ回路

この調整可能なローパス反転アンプ回路は、26dB つまり 20V/V のゲインを使用して信号レベルの増幅を行います。R2 と C1 は、この回路のカットオフ周波数を設定します。この回路の周波数応答はパッシブ RC フィルタと同じですが、出力がアンプのパスバンド ゲインによって増幅されます。ローパス フィルタは多くの場合、オーディオ信号チェーンに使用され、バスブースト フィルタと呼ばれることもあります。
設計ツール

CIRCUIT060071 — 反転アッテネータ回路

この設計は入力信号 Vi を反転し、–40 dB の信号ゲインを適用します。反転アンプの同相電圧は、非反転ノードに印加されている電圧に等しくなります。このデザインではグランド レベルです。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
設計ツール

SBAC226 Source files for SBAA317

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBOC496 Simulation for Integrator Circuit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBOC499 Simulation for Unidirectional Current Sense with Output Swing to GND

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBOC522 Simulation for Inverting Attenuator Circuit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBOC527 Simulation for Low-Pass Filtered Inverting Amplifier Circuit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBOC528 Simulation for Low-Pass Filtered Non-Inverting Amplifier Circuit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBOC568 Simulation for Precision Diode in AN-31

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBOC573 Simulation for Absolute Value Amplifier in AN-31

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010987 — ロゴスキー コイル電流センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、エンド ユーザーは幅広い電流センシング アプリケーション向けに、サイズや感度が異なる PCB ロゴスキーコイルを評価できます。このデザインは、最大 500A の小電流 / 大電流測定、0.2% での高精度、1MHz を上回る広帯域幅センシングをサポートします。このデザインは、これらの機能を複数の電流センシング アプリケーションとの互換性を持つ単一のプラットフォームに統合しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050042 — スイッチング CC (連続電流) 源搭載、1s ~ 6s (6 個の直列)、最大 1.5A リチウムイオン バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ミッドレベルからローエンドのロボット型掃除機向けのコスト最適化オンボード バッテリ チャージャ ソリューションを紹介します。このソリューションは、1.5A の充電電流能力を小規模なレイアウト面積で実現し、±3% の充電電圧精度と ±3% の充電電流精度を達成しています。

このデザインは、定電流 (CC) および定電圧 (CV) 充電プロファイルへの安定的で滑らかなプリチャージを実現しており、4S2P リチウムイオン バッテリ パックを使用した評価が完了しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010954 — 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、サイクロコンバータ (AC-DAB) トポロジと TI の GaN 出力段をベースとする、600W 双方向単一段 DC/AC インバータを実装しています。この設計は、DC 側と単相 230VAC および 2.6A で最大 60V、±16A に対応します。このインバータは双方向の電力フローに対応しており、ソーラーマイクロインバータやバッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) などさまざまなアプリケーションに使用できます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010025 — 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。使用されている UCC23513 ゲート ドライバは幅の広い 6 ピン パッケージと光学 LED エミュレーション入力を採用しており、既存の光絶縁型ゲート ドライバのピン互換品として使用できます。このデザインは、光絶縁ゲート ドライバを駆動する目的で使用している既存のどの構成を使用する場合でも、UCC23513 の入力段を駆動できることを示します。シャント抵抗に基づく同相モーター電流のセンシングには AMC1300B 絶縁型アンプと (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010081 — 5G テレコム整流器向け、95% を上回る高効率の 1kW アナログ制御 AC/DC のリファレンス デザイン

この小型で高効率の DC 54V、1000W 出力のリファレンス デザインは、5G テレコムおよび産業用 AC/DC 電源を対象としています。この回路は、UCC28180 を使用したフロントエンドの連続導通モード (CCM) 力率補正 (PFC) 回路と、UCC256403 を使用した絶縁型 DC/DC コンバータ用の堅牢な LLC 段とで構成されています。高効率の要求を満たすため、UCC24624 は同期整流を行います。このリファレンス デザインは、UCC28911 (高電圧 MOSFET を内蔵) による補助電源フライバックを使用しています。このリファレンス デザインは 95.9% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010014 — 光電子測定サブシステム用の低電圧IR LEDドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、光電子測定サブシステム用のIR LEDドライバの設計サンプルを紹介します。  ここで紹介するサブシステムには、オペアンプを基礎とする電圧から電流へのコンバータと、アクティブ パス デバイス用のMOSFETトランジスタが含まれ、正確かつプログラム可能な電流シンク機能の基盤を形成します。  この回路で MOSFET トランジスタを使用することには、以下で説明するいくつかの利点があります。最も重要なことは、低電圧のバッテリ駆動システムで優れた電流レギュレーションが可能になることです。  同様に、帰還におけるオペアンプの高い入力インピーダンスと高いオープン ループ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCK) 9 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian
X2QFN (RUG) 10 Ultra Librarian