TIDA-01002
YUV422 出力と FPD-Link III を使用し、同軸ケーブル経由で電力を伝送する車載 1MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01002
概要
TIDA-01002 は、ADAS やインフォテインメント システムに使用される、非圧縮の 1 メガピクセル、HDR、YUV422 ビデオを実現するリファレンス デザインです。TI の FPD-Link III SerDes 技術と ON Semiconductor® の AS0140AT CMOS イメージャを使用し、ビデオ データ、双方向の制御信号、電力のすべてを 1 本の同軸ケーブルで伝送します。このデザインは、サラウンド ビュー システムやリアビュー カメラに使用できます。または、アナログ カメラやイーサネット カメラの代替にも利用できます。
特長
- このモジュールは、YUV422 720p を最大 30fps で出力します
- スペースを最適化したデザインで、20 x 20mm のシングル PCB に最適
- デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNF4B.PDF (59 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | YUV422出力フォーマットでFPD-Link IIIとPoC (Power over Coax)を使用する車載用1MPカメラ・モジュールのリファレンス・デ ザ (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | 2018/05/14 | ||
| 技術記事 | Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m | PDF | HTML | 2017/11/01 |