TIDA-01004
メガピクセル イメージャ、ベイヤー ビデオ出力、同軸ケーブル経由での電力供給 (PoC) を実装した車載カメラ モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01004
概要
TIDA-01004 は、高速シリアル ビデオ インターフェイスを使用してディスプレイまたはマシン ビジョン処理システムに接続するための車載用リモート カメラ モジュールのリファレンス デザインです。TI の FPD-Link III SerDes 技術を採用し、シールド付きツイストペアまたは同軸ケーブル経由で非圧縮メガピクセル ビデオ データ、双方向制御信号、電力を伝送します。
特長
- スペースを最適化したデザインで、20 x 20 mm のシングル PCB に収まります
- Aptina 社の 1 メガピクセル イメージ センサ AR0140AT が 10 / 12 ビットのイメージの生データを提供
- デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
- 小型サイズと高効率化に向けて最適化した電源
- ASIL B アプリケーション向けの診断と内蔵セルフ テスト(BIST)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQP9A.PDF (30 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
FPD-Link SerDes
DS90UB933-Q1 — 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ
DC/DC converters
TPS62231-Q1 — 車載向け、1.8V 固定出力電圧、1 x 1.5mm SON パッケージ封止、2V ~ 6V、500mA 降圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive Camera Module Design With 1MPixel Imager, Bayer Video Design Guide (Rev. A) | 2018/01/23 |