TIDA-010041
コンパレータまたは電源シーケンス IC として使用するナノパワー、ワイド VIN(最大 12V)スーパーバイザのリファレンス デザイン
TIDA-010041
概要
このリファレンス デザインでは、低消費電力リセットICとウォッチドッグ タイマの各種使用例を紹介します。消費電流 1µA 未満の TPS3840 デバイスは、コンパレータとして (単純な 3 ピン構成)、または汎用電源スーパーバイザとして (シーケンサとしてデイジー チェーン接続が可能) 動作するように構成できます。さらに、外付けコンデンサを使用して応答時間と遅延時間を設定できます。ウォッチドッグ動作が必要なアプリケーションでは、精度が±2.5%(標準値)のスタンドアロンのプログラム可能ウォッチドッグ タイマとしてTPS3431デバイスを使用できます。
特長
- スレッショルド検出 (TPS3840):電圧スーパーバイザをコンパレータとして使用するセルフパワー スレッショルド検出器 (3 ピン構成で外部電源なし)
- 超低静止電流 (700nA 未満) アーキテクチャ。スレッショルドを 1.6V ~ 4.9V の 0.1V ステップで設定でき、制御可能な応答時間で高速パワーオン (250µs 起動遅延未満) が可能 (外付けコンデンサを使用して 80µs ~ 600ms)。
- 電源監視およびシーケンシング用のリセット (TPS3840):マルチレール リセット監視および起動シーケンシングに便利です
- アクティブ LOW およびアクティブ HIGH 構成。スレッショルド 1.6V ~ 4.9V、TD (80µs ~ 600ms) で使用可能です
- ウォッチドッグ タイマ (TPS3431):ユーザーが設定可能なタイマ。イネーブル ピンを持ち、広い入力範囲に対応します
- 低消費電流 (最大 20µA) でウォッチドッグ機能 (外付け抵抗およびコンデンサでタイムアウトをユーザーが設定可能) を実行します
産業用
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- AFCI 回路ブレーカ
- AFCI 回路ブレーカ
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- GFCI/RCD 回路ブレーカ
- Power conversion system (PCS)
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- コンパクト・リレー
- スマート・コンバイナ・ボックス
- リニア・モーター・セグメント・コントローラ
- リニア・モーター出力段
- 交通監視カメラ
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 家電製品のバッテリ チャージャ
- 広い入力範囲
- 故障表示器(FI)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 狭い入力範囲
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- 緊急遮断機能
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 配線用遮断器(MCCB)
- 配線用遮断器(MCCB)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY83.PDF (49 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | コンパレータまたはパワー・シーケンサとして使用する、広いVIN(最大12V)のナノパワー・スーパーバイザのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/01/10 | ||
| 技術記事 | Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor | PDF | HTML | 2019/01/10 |