TVS0500

アクティブ

5V フラットクランプ サージ保護デバイス

製品詳細

Vrwm (V) 5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN2020 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 400 IEC 61000-4-5 (A) 43 Breakdown voltage (min) (V) 7.5 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 155 Clamping voltage (V) 9.2
Vrwm (V) 5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN2020 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 400 IEC 61000-4-5 (A) 43 Breakdown voltage (min) (V) 7.5 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 155 Clamping voltage (V) 9.2
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 産業用信号ライン向け2kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
  • 最大クランプ電圧: サージ電流(8/20µs) 43Aで9.2V
  • スタンドオフ電圧: 5V
  • 4mm2の小さい占有面積
  • 125℃で35Aのサージ電流(8/20µs)の反復ストライクを5,000回吸収
  • 強力なサージ保護:
    • IEC61000-4-5 (8/20µs): 43A
    • IEC61643-321 (10/1000µs): 22A
  • 低リーク電流
    • 27℃で70pA (標準値)
    • 85℃で6.5nA (標準値)
  • 低容量: 155pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵
  • 産業用信号ライン向け2kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
  • 最大クランプ電圧: サージ電流(8/20µs) 43Aで9.2V
  • スタンドオフ電圧: 5V
  • 4mm2の小さい占有面積
  • 125℃で35Aのサージ電流(8/20µs)の反復ストライクを5,000回吸収
  • 強力なサージ保護:
    • IEC61000-4-5 (8/20µs): 43A
    • IEC61643-321 (10/1000µs): 22A
  • 低リーク電流
    • 27℃で70pA (標準値)
    • 85℃で6.5nA (標準値)
  • 低容量: 155pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵

TVS0500は、最大43AのIEC 61000-4-5フォルト電流を強力にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大2kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS0500は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を10V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。

また、TVS0500は占有面積が小さい2mm×2mmのSONパッケージで供給されるため、スペースの制約があるアプリケーションに最適であり、業界標準のSMA/SMBパッケージに比べて占有面積を70%削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる強力な保護を保証するために、TIはTVS0500に対し高温で5000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。

TVS0500はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。同ファミリに属する他のデバイスの詳細については、「デバイス比較表」を参照してください。

TVS0500は、最大43AのIEC 61000-4-5フォルト電流を強力にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大2kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS0500は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を10V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。

また、TVS0500は占有面積が小さい2mm×2mmのSONパッケージで供給されるため、スペースの制約があるアプリケーションに最適であり、業界標準のSMA/SMBパッケージに比べて占有面積を70%削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる強力な保護を保証するために、TIはTVS0500に対し高温で5000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。

TVS0500はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。同ファミリに属する他のデバイスの詳細については、「デバイス比較表」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TVS0500 5Vフラットクランプ・サージ保護デバイス データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 3月 12日
アプリケーション・ノート ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2019年 2月 4日
アプリケーション概要 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
ホワイト・ペーパー Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
ユーザー・ガイド Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018年 9月 10日
アプリケーション・ノート How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日
アプリケーション概要 SMA / SMB フットプリントのフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)レイアウト 2018年 4月 3日
アプリケーション・ノート TVS Surge Protection in High-Temperature Environments 2018年 3月 23日
ホワイト・ペーパー Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection 2018年 1月 15日
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012年 9月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板

Flat-CLAMP-TVS-EVM (高精度サージ保護ダイオード アダプタ基板評価基板) は、TVSxx0x ファミリのデバイスの特性、動作、使用のための評価基板です。TVSxx0x デバイス ファミリは高精度クランプで、双方向信号と単方向信号の両方に対してサージなどの過渡的な過電圧イベント時に、非常に低くフラットなクランプ電圧を維持します。これらのアダプタ基板は、TVSxx00 デバイスの小型 DRV パッケージ サイズと TVSxx01 デバイスの小型 DRB パッケージ サイズをより大きなフットプリントに統合し、業界標準の SMA および SMB パッケージ (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TVS0500 IBIS Model

SLVMCE1.ZIP (3 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TVS0500 PSpice Transient Model

SLVMCE0.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TVS0500 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCD5.TSC (132 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TVS0500 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCD4.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010090 — 4 チャネル、50A、デジタル制御バッテリ セル テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) と、高精度 A/D コンバータ (ADC) である ADS8588S を使用し、双方向の降圧コンバータ電力段の電流と電圧を制御する方法を提示します。このデザインは、C2000 マイコンの高分解能 PWM (パルス幅変調) 生成ペリフェラルを使用し、±10mA 未満の電流安定化誤差と ±1mV の電圧安定化誤差を実現します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00300 — 通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド インフラ アプリケーションで必要になります。このリファレンス デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00835 — 24 ビットのデルタ-シグマ ADC を使用する、高精度 ±0.5% の電流および絶縁電圧測定のリファレンス デザイン

TIDA-00835 リファレンス デザインにより、ダイナミック レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力を測定するように設定されています。  これらの入力は固定ゲイン アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 基の ADC を連結し、入力チャネル数を 8 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010041 — コンパレータまたは電源シーケンス IC として使用するナノパワー、ワイド VIN(最大 12V)スーパーバイザのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、低消費電力リセットICとウォッチドッグ タイマの各種使用例を紹介します。消費電流 1µA 未満の TPS3840 デバイスは、コンパレータとして (単純な 3 ピン構成)、または汎用電源スーパーバイザとして (シーケンサとしてデイジー チェーン接続が可能) 動作するように構成できます。さらに、外付けコンデンサを使用して応答時間と遅延時間を設定できます。ウォッチドッグ動作が必要なアプリケーションでは、精度が±2.5%(標準値)のスタンドアロンのプログラム可能ウォッチドッグ タイマとしてTPS3431デバイスを使用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010087 — 100A、2 相、デジタル制御バッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、C2000™マイクロコントローラ(MCU)と高精度ADC ADS131M08を使用して、双方向インターリーブ降圧コンバータのパワー段の電流と電圧を正確に制御する方法を示しています。この設計では、C2000 MCUの高分解能パルス幅変調(PWM)生成周辺機能を利用することで、電流制御誤差を±20mA未満、電圧制御誤差を±1mVに抑えています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス(電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、フラット クランプ サージ保護、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010049 — IEC 61508 (SIL-2) 向け、TUV による評価済みデジタル入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、8 チャネル、グループ絶縁型のデジタル入力モジュールであり、産業用の機能安全への対応を必要とするアプリケーションを重視しています。このデザインは、永続的と過渡的両方のランダム ハードウェア障害の検出を支援するために、診断機能を実装してあります。この入力モジュールのコンセプトは、TUEV SUED (TÜV SÜD) による評価実施済みであり、設計者の皆様が、開発中のシステムで IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) の各規格を満たすのに役立ちます。また、このデザインは、ハードウェア障害耐性 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian