TPS3431
- 出荷時にプログラム可能な高精度ウォッチドッグ・タイマ
- ウォッチドッグ・タイムアウト (WDT) の代表精度±2.5%(25℃)
- ウォッチドッグのディスエーブル機能
- ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
- 入力電圧レンジ:VDD = 1.8V~6.5V
- 低い静止電流:IDD = 10µA (代表値)
- アクティブLOW、オープン・ドレイン出力
- イネーブル入力 (EN) およびイネーブル出力 (ENOUT)
- 3mm × 3mm、8 ピン VSON の小型パッケージで供給
- 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃
TPS3431 は標準のプログラム可能なウォッチドッグ・タイマで、 広範なアプリケーション用のイネーブル機能があります。ウォッチドッグ・タイムアウト機能の精度は15% で、高精度のタイミング (-40℃~+125℃) で、 代表値は 25℃で 2.5% です。ウォッチドッグ・タイムアウトは、外付けのコンデンサ、または出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定によりセット可能です。ウォッチドッグはイネーブル・ピンまたはSETロジック・ピンにより無効化でき、開発プロセスで不要なウォッチドッグ・タイムアウトを避けられます。
TPS3431 は、3.00mm × 3.00mm、8 ピン VSON の小型パッケージで提供されます。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3431 プログラム可能、イネーブル付き標準ウォッチドッグ・タイマ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 12月 27日 |
アプリケーション・ノート | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3431EVM Standard Watchdog Timer With Enable User's Guide | 2018年 7月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3431EVM — TPS3431 イネーブル機能搭載標準プログラマブル・ウォッチドッグ・タイマの評価モジュール
The TPS3431 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3431 device. TPS3431 is a standard programmable watchdog timer with an enable feature for a wide variety of applications. This device is used to monitor a watchdog input from a MCU and trigger a watchdog output if a (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010041 — コンパレータまたは電源シーケンサとして使用するナノパワー、ワイド VIN(最大 12V)スーパーバイザのリファレンス・デザイン
This reference design highlights a versatile use case for a low-power reset IC and a watchdog timer. With less than 1-µA current consumption, the TPS3840 device can be configured to work either as a comparator (with simple 3-pin configuration) or as a universal power supply supervisor that (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点