TIDA-010056

3 相 BLDC ドライブ向け、54V、1.5kW、効率 99% 超過、70 x 69mm2 電力段のリファレンス デザイン

TIDA-010056

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、15 セルのリチウムイオン バッテリを使用して最大 63V の電圧で動作するコードレス工具内にある 3 相ブラシレス DC モーターの駆動を目的とした、1.5kW の電力段を提示します。このデザインは 70mm x 69mm の小型ドライブ (駆動回路) であり、20kHz のスイッチング周波数で動作して 25ARMS の連続電流を供給し、ヒートシンクを使用しない自然対流状態で機能を果たすほか、センサ ベースの矩形波制御を実装しています。MOSFET と PCB を最適化したスマート ゲート ドライバを使用することで、MOSFET のスイッチング損失と EMI を最適化できます。また、VDS 監視を通じた MOSFET の過電流保護と貫通電流保護、ゲート保護、スルーレート制御によるスイッチング電圧スパイクの最適化、過熱保護など、強化済みの各種保護機能を使用して、MOSFET を安全動作領域内で動作させる方法も提示しています。

特長
  • 9V ~ 63V の電圧範囲 (15 個の直列リチウムイオン バッテリ) で動作し、25ARMS の連続電流と 400A のピーク電流を供給
  • 70mm x 69mm の小型 PCB フォーム ファクタを採用し、ヒートシンクなしで 54V / 1.5kW、25ARMS の出力をサポート
  • 20kHz の矩形波制御で 54V / 1.5kW を出力する場合、99% を上回る効率
  • VDS センシングによる MOSFET 過電流保護、1µs 未満の応答時間、追加の 4µs グリッチ除去時間で誤トリップを防止
  • VGS 低電圧、過電圧、ゲート ソース間短絡、および開回路保護といった強化された MOSFET ゲート保護機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU731A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZV2.PDF (296 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZV1.PDF (300 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZV4.ZIP (4526 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFI2.ZIP (409 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZV3.PDF (1817 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZV0.PDF (444 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD19536KTT100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、2.4mΩ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

TMP23510mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA18026V、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR235532KB FRAM、オペアンプ/PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105C、アナログ内蔵マイコン

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8350R降圧レギュレータ搭載、最大 102V、3 相スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCFI3 — TIDA-010056 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010056 3 相 BLDC ドライブ向け、54V、1.5kW、効率 99% 超過、70 x 69mm2 電力段のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCFI3 TIDA-010056 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/06/12
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010056 3 相 BLDC ドライブ向け、54V、1.5kW、効率 99% 超過、70 x 69mm2 電力段のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfi3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfi3/tidcfi3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFI3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 54V、1.5kW、効率 99% 超、70 x 69mm^2 電力段のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/08/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。