TIDA-010060

グリッド アプリケーション向け、オフライン (非絶縁型) AC/DC 電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

TIDA-010060

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、住宅用回路安全装置、サーキット ブレーカ、ホーム オートメーション機器、家電機器などの 100mA 未満のライン給電アプリケーション向けの 3 つの非絶縁型 AC/DC 電源トポロジを紹介します。これら 3 種類のトポロジーは、以下のとおりです。

  • インダクタを使用したオフライン スイッチャ
  • スイッチト キャパシタを使用する AC ライン レギュレータ (アクティブ クランプ型キャパシタ方式降圧ベースの電源)
  • キャパシタ方式降圧レギュレータ (キャップ ドロップ電源)


各種入力および出力条件のアーキテクチャに対して、効率、スタートアップ時間、ソリューション サイズのトレードオフを考慮しています。設計の手法、テスト データ、比較が含まれているため、システム設計者は短時間で自分のソリューションを評価およびカスタマイズできます。

特長
  • UCC28880 採用のオフライン スイッチャ:降圧コンバータを使用する高効率アーキテクチャは、ユニバーサル入力電圧を取り扱う設計の簡素化に貢献します。高速起動 (2ms 未満) と小型フットプリントを必要とする、またはより厳格なサージ要件を満たす必要のある各種アプリケーション向けです
  • TPS7A78 採用のスイッチング キャパシタ方式降圧電源:狭い入力電圧範囲向けにカスタマイズ済みのインダクタレス アーキテクチャです。小電流 (30mA 未満) 向けで高効率、なおかつアクティブ整流器と LDO を統合したシングルチップ ソリューションです
  • LDO 使用のキャパシタ方式降圧 (キャップ ドロップ) 電源:受動部品と LDO を使用する簡略化ソリューションです。低コスト ソリューションですが、低効率、長い起動時間、大きいフットプリントという特性があります
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU715.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZH8.PDF (197 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZH7.PDF (41 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZI0.ZIP (815 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFF0.ZIP (748 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZH9.PDF (1007 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZH6.PDF (385 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC converters

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A78120mA、スマート キャパシタ ドロップ方式 (コンデンサ電圧降下段の損失減少)、低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2992イネーブル搭載、250mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド グリッド・アプリケーション向けオフライン(非絶縁型)AC/DC 電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン 英語版 2019/04/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。