ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、250mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS709 アクティブ 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Wider voltage range
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A25 アクティブ パワー グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ This is a 300-mA LDO with power good and lower IQ (2.5 μA)

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 0.25 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 5 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.065 Features Enable, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 72 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 0.25 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 5 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.065 Features Enable, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 72 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (NGD) 6 9.6068 mm² 2.92 x 3.29
  • VIN 範囲 (新チップ):2.5V ~ 16V
  • VOUT 範囲 (新チップ):
    • 1.2V ~ 5.0V (固定、100mV 刻み)
  • VOUT 精度:
    • ±1% (A グレードの従来チップ)
    • ±1.5% (標準グレードの従来チップ)
    • ±0.5% (新チップ)
  • 負荷および温度の全範囲にわたって ±1% の出力精度 (新チップ)
  • 出力電流:最大 250mA
  • 低い IQ (新チップ):69µA (ILOAD = 0mA の場合)
  • 低い IQ (新チップ):875µA (ILOAD = 250mA の場合)
  • シャットダウン電流:
    • 0.01µA (代表値、従来チップ)
    • 1.12µA (代表値、新チップ)
  • 低ノイズ:30µVRMS(10nFのバイパスコンデンサを使用した場合)
  • 出力電流制限および過熱保護
  • 2.2µF のセラミック コンデンサで安定動作
  • 高 PSRR:1kHz で 70dB、1MHz で 40dB
  • 動作時接合部温度:-40℃ ~ +125℃
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
  • VIN 範囲 (新チップ):2.5V ~ 16V
  • VOUT 範囲 (新チップ):
    • 1.2V ~ 5.0V (固定、100mV 刻み)
  • VOUT 精度:
    • ±1% (A グレードの従来チップ)
    • ±1.5% (標準グレードの従来チップ)
    • ±0.5% (新チップ)
  • 負荷および温度の全範囲にわたって ±1% の出力精度 (新チップ)
  • 出力電流:最大 250mA
  • 低い IQ (新チップ):69µA (ILOAD = 0mA の場合)
  • 低い IQ (新チップ):875µA (ILOAD = 250mA の場合)
  • シャットダウン電流:
    • 0.01µA (代表値、従来チップ)
    • 1.12µA (代表値、新チップ)
  • 低ノイズ:30µVRMS(10nFのバイパスコンデンサを使用した場合)
  • 出力電流制限および過熱保護
  • 2.2µF のセラミック コンデンサで安定動作
  • 高 PSRR:1kHz で 70dB、1MHz で 40dB
  • 動作時接合部温度:-40℃ ~ +125℃
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)

LP2992 は、固定出力で入力範囲の広い、低ノイズ、低ドロップアウトの電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲に対応し、最大 250mA の負荷電流を供給できます。LP2992 は、1.2V~5.0V の出力範囲をサポートしています (新チップ)。

さらに、LP2992 (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。

30µVRMS (10nF のバイパス コンデンサを使用) の低い出力ノイズと、1kHz で 70dB、1MHz で 40dB を上回る広い帯域幅の PSRR 性能により、上流側 DC/DC コンバータのスイッチング周波数を低くすることができ、さらに、レギュレータ後のフィルタ処理を最小限に抑えることができます。

内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。

LP2992 は 5 ピン2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

LP2992 は、固定出力で入力範囲の広い、低ノイズ、低ドロップアウトの電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲に対応し、最大 250mA の負荷電流を供給できます。LP2992 は、1.2V~5.0V の出力範囲をサポートしています (新チップ)。

さらに、LP2992 (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。

30µVRMS (10nF のバイパス コンデンサを使用) の低い出力ノイズと、1kHz で 70dB、1MHz で 40dB を上回る広い帯域幅の PSRR 性能により、上流側 DC/DC コンバータのスイッチング周波数を低くすることができ、さらに、レギュレータ後のフィルタ処理を最小限に抑えることができます。

内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。

LP2992 は 5 ピン2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A24 アクティブ イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Pin-to-pin option with ultra-low-IQ (2 µA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP2992 マイクロパワー、250mA、低ノイズ、超低ドロップアウト レギュレータ、SOT-23 および WSON パッケージ、超低 ESR の出力コンデンサで使用するように設計 データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2025年 4月 15日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート Application Note 1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (jp) 2011年 11月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8353RH-EVM — DRV8353RH 3 相ブラシレス DC スマート ゲート ドライバの評価基板

DRV8353RH-EVM は、DRV8353RH ゲート ドライバと CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET ベース、15A、3 相ブラシレス DC ドライブ段です。

このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能、さらに個別のローサイド電流シャント アンプが搭載されています。この評価基板はセンサレス BLDC アルゴリズムに最適な製品になっています。  この基板は、0.35A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V の電力を供給します。  このドライブ段には IDRIVE (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV8353RS-EVM — DRV8353RS 3 相ブラシレス DC スマート ゲート ドライバの評価基板 

DRV8353RS-EVM は、DRV8353RS ゲート ドライバと CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET ベース、15A、3 相ブラシレス DC ドライブ段です。

このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能、さらに個別のローサイド電流シャント アンプが搭載されています。この評価基板はセンサレス BLDC アルゴリズムに最適な製品になっています。  この基板は、0.35A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V の電力を供給します。  このドライブ段には IDRIVE 構成機能、フォルトピン、および構成可能な SPI (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V ~ 1V ポイント オブ ロード評価基板

LMG5200POLEVM-10 は、48V ~ 1V のアプリケーションの LMG5200 GaN 出力段と TPS53632G ハーフ ブリッジ ポイント オブ ロード コントローラの評価基板です。  48V ~ 1V 対応のコンバータを、倍電流整流器と組み合わせ、単一段のハード スイッチング ハーフ ブリッジとして実装しています。  この評価モジュールは、36 ~ 75 ボルトの入力電圧と最大 50A の出力電流をサポートします。このトポロジは、大きな出力電流と制御性を提供しながら、高い降圧比を効率的にサポートします。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LP2992_1P5 PSpice Transient Model

SNVM642.ZIP (42 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2992_1P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA91.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2992_1P8 PSpice Transient Model

SNVM639.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2992_1P8 TINA-TI Reference Design

SNVMA20.TSC (143 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LP2992_1P8 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMA19.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LP2992_1P8 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA94.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2992_2P5 PSpice Transient Model

SNVM641.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2992_2P5 TINA-TI Reference Design

SNVMA21.TSC (168 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LP2992_2P5 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMA22.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LP2992_2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA92.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2992_3P3 PSpice Transient Model

SNVM640.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2992_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA93.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2992_5P0 PSpice Transient Model

SNVM643.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2992_5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA90.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01555 — 複数のADCを使用する同時コヒーレントDAQ用の柔軟なインターフェイス(PRU-ICSS)のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、複数の高電圧バイポーラ入力、8 チャネル、マルチプレクサ入力のある逐次比較型 ADC (6) を Sitara Arm プロセッサと接続し、プログラマブル リアルタイム ユニット (PRU-ICSS) を使用して入力チャネルの数を増やすためのインターフェイスの実装を説明します。ADC は、すべての ADC にわたって同じチャネルを同時サンプリングするように構成されています。この設計では、PRU-ICSS がライン サイクルごとに 640 サンプルをサンプリングすることにより、1536ksps (各サンプルが 16 ビット) のデータ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22089 — GaN 技術採用のハーフブリッジ ポイント オブ ロード コンバータ リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、入力範囲を縮小するために、ボード内トランスの巻線比を 5:1 から 3:1 に変更します。この基板は、24 ~ 32V の入力電圧を受け入れ、0.5V ~ 1.0V の出力電圧範囲で最大 40A の出力電流を供給します。このトポロジは、高い降圧比率を効率的にサポートすると同時に、十分な出力電流と制御しやすさも実現しています。元の EVM は、LMG5200 GaN ハーフ ブリッジ パワー ステージと TPS53632G ハーフ ブリッジ ポイント オブ ロード (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010060 — グリッド アプリケーション向け、オフライン (非絶縁型) AC/DC 電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、住宅用回路安全装置、サーキット ブレーカ、ホーム オートメーション機器、家電機器などの 100mA 未満のライン給電アプリケーション向けの 3 つの非絶縁型 AC/DC 電源トポロジを紹介します。これら 3 種類のトポロジーは、以下のとおりです。
  • インダクタを使用したオフライン スイッチャ
  • スイッチト キャパシタを使用する AC ライン レギュレータ (アクティブ クランプ型キャパシタ方式降圧ベースの電源)
  • キャパシタ方式降圧レギュレータ (キャップ ドロップ電源)


各種入力および出力条件のアーキテクチャに対して、効率、スタートアップ時間、ソリューション (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40347 — e メーター向け、3 相 AC 入力、12W 出力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、3 相 e メーター アプリケーション向けに設計されたものです。UCC28600 疑似共振フライバック コントローラを使用し、110VAC ~ 420VAC の非常に広い入力電力源から 3 つの 3kV 絶縁型出力レールを生成します。3 つの出力レールは、システムの信頼性を向上させるために独立した保護機能を備えてい同期整流降圧コンバータ TPS560430 を、12V 0.7A レールで使用して、後段モジュール用に 0.1% の出力リップル電圧を生成しました。ボード サイズは、100mm (奥行き) * 50mm (幅) * 20mm (高さ) です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00368 — 電流出力ホール・センサと差動 ADC/MCU を使用する CT とのインターフェース、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、差動 ADC (スタンドアロンおよびマイコンに統合済み) に対する電流出力ホール・センサと変流器のインターフェイスを提供します。差動型シグナル・コンディショニング回路は、-25°C ~ 75°C の動作温度範囲全体にわたり ±0.5% の精度でモーター電流を測定するために設計されています。差動アンプの出力同相電圧は、1.25V または 2.5V のいずれかを選択できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00316 — 電流出力ホール・センサと CT を擬似差動 ADC/MCU リファレンス・デザインとインターフェイス

このリファレンス・デザインは、擬似差動 ADC (スタンドアロンおよびマイコンに統合済み) に対する電流出力ホール・センサと変流器のインターフェイスを提供します。2 種類のシグナル・コンディショニング回路は、バイポーラおよびユニポーラ電源電圧をそれぞれ使用してモーター電流を測定するために設計されています。両方のシグナル・コンディショニング回路は、-25°C ~ 75°C の動作温度範囲で精度 ±0.5% の電流測定を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (NGD) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ